Descargar documento () de 20
Sistemas

LP-STAR - Fuente de alimentación compacta de baja potencia para el alumbrado de emergencia

De conformidad con la norma EN 50171 y LP-STAR proporciona hasta 540 W de potencia a partir de una batería de 24 V, están diseñadas para la alimentación distribuida de las luminarias de salida de emergencia y seguridad CEAG con tecnología STAR.

El sistema LP-STAR suministra energía fiable a las luminarias de evacuación y a las de señalización de salida (230 V AC/220 V DC) de acuerdo con la norma EN 50171 y BGV A3.

Es adecuado para sistemas de iluminación de emergencia de acuerdo con las normas DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 y E DIN VDE 0108-100.

Ahorro de costes
El cableado E30 no es necesario ya que los dispositivos se instalan en áreas de riesgo de incendio separadas
Funcionamiento sencillo
Puesta en marcha basada en un plan de programación y funcionamiento inteligente
Módulo web opcional
Control automático del LP-STAR de acuerdo con la norma EN 62034

Características

  • Sin requisitos especiales en cuanto a la carcasa sobre la funcionalidad en caso de instalación en áreas de riesgo de incendio separadas
  • Ahorro de costes, ya que el cableado E30 no es necesario porque los dispositivos se instalan en zonas de riesgo de incendio separadas
  • La ventilación natural suele ser suficiente debido a la forma cerrada y a la baja capacidad de las baterías
  • Seguridad adicional incluso en caso de incendio gracias a la disposición descentralizada de los sistemas
  • Funcionamiento y puesta en marcha sencillos basados en un plan de programación y funcionamiento inteligente
  • Tensión de alimentación seleccionable de 230 V AC/220 V DC para alimentar las luminarias de evacuación y las de señalización de salida de emergencia para cumplir con las cuestiones arquitectónicas
  • Monitor de fase estándar integrado para supervisar las condiciones generales de la alimentación de tensión
  • Entrada de monitorización de fase adicional que incluye monitorización de línea para un monitor de fase externo
  • Ocho canales de entrada digitales de serie de 230 V para conmutar cada luminaria por separado, por ejemplo, libremente programable
  • Módulo web opcional para la supervisión automática del LP-STAR de acuerdo con la norma EN 62034
  • Interface CG-S opcional que permite la conexión al bus CG-S para CGVision o funcionamiento maestro/esclavo para conectar varios dispositivos LP-STAR
  • Reducción del tiempo de inspección utilizando la tecnología CEWA GUARD, monitorización automática de funciones de hasta 20 luminarias por circuito
  • Reducción de los costes de instalación gracias a la tecnología STAR, funcionamiento mixto libremente programable de los modos de conmutación por luminaria en un solo circuito sin cable de datos adicional
  • Función de búsqueda automática de luminarias
  • Visualización de texto plano en el módulo de control para todas las luminarias
  • Memoria de datos flexible para el registro de pruebas y la configuración del dispositivo mediante tarjeta SD
  • Ausencia de efecto retroactivo de diferentes circuitos en caso de cortocircuito gracias a la función de desconexión automática y selectiva
  • Desconexión EoL, programable de serie

Instalación sencilla y alimentación de tensión fiable

LP-STAR está especialmente recomendado en casos de sistemas de iluminación de emergencia de áreas de riesgo de incendio individuales con alimentación separada, ahorrando así en costes de instalación derivados de la instalación del cableado E30, necesario para cubrir diferentes áreas de riesgo de incendio. El sistema LP-STAR suministra energía fiable a las luminarias de evacuación y a las de señalización de salida (230 V AC/220 V DC) de acuerdo con la norma EN 50171. Es adecuado para sistemas de iluminación de emergencia de acuerdo con las normas DIN VDE 0100-560, EN 50172 y V DIN VDE 0108-100.

Conéctese con seguridad gracias a la tecnología STAR

El desarrollo continuo del sistema de monitorización CEWA GUARD llevó a la creación de la Revisión avanzada de la tecnología de conmutación o STAR, por sus siglas en inglés. Esta tecnología CG-STAR permite implementar diferentes modos de conmutación en un mismo circuito, y el modo de conmutación de cada luminaria individual se puede reprogramar en cualquier momento.

Como resultado, esta tecnología no sólo ofrece la seguridad probada de CEWA GUARD cuando se trata de operar un sistema de iluminación de seguridad, sino que también ofrece a los planificadores la confianza y la flexibilidad de saber que el sistema puede responder y adaptarse en cualquier momento a cualquier cambio que se realice en un edificio y su uso.

Ejemplo de conexión al sistema central de visualización CGVision en varios edificios

eaton-ceag-el-cps-cg-vision-graphic.png

Conexiones

eaton-ceag-el-cps-lp-star-connections.png
1. Borne de conexión a la red
Alimentación trifásica con función de control de fases

2. Conexión para circuitos terminales
Doble asignación, 2,5 mm² sólido/flexible

3. Conexión para desactivar el conmutador
Lazo de control para desactivar el sistema durante los periodos de inactividad con monitorización del lazo diferencial para la detección de cortocircuitos y rotura del conductor.

4. Conexión de 24 V para monitores en fase externos
Lazo de corriente para las luminarias de emergencia con monitorización del lazo diferencial para la detección de cortocircuitos y rotura del conductor.

5. Conexión para contactos indicadores libres de potencial y zumbador
Cuatro relés con raíz separada, cada uno de ellos con 1 contacto conmutado, 24 V 0,5 A.

6. Conexión para entradas digitales
Ocho entradas de 230 V de libre asignación, programables como invertidas y no invertidas para, por ejemplo, encender iluminación de emergencia como la iluminación de pasillo.

7. Interfaz opcional (instalada de fábrica)
La interfaz para conectarse a un CGVision puede instalarse in situ.

8. Conexión del módulo web

9. Cables de conexión de la batería 1-4

Módulo de control de libre programación

  1. Botones independientes para:
    Test (función de la luminaria de emergencia)
    Test de funcionamiento
    Test de duración
  2. Tres botones de función de libre asignación
  3. Pantalla gráfica
  4. Registro y configuración del dispositivo
    Guarde el registro y la configuración del dispositivo cómodamente en la tarjeta de memoria. Fácilmente programable en el PC mediante un lector de tarjetas SD y el software incluido.
  5. Siete botones de control para una navegación intuitiva
  6. Indicador de funciones mediante LED
eaton-ceag-el-cps-lp-star-control-module.png

Vea el resto de los sistemas Eaton, uno de los proveedores de iluminación de emergencia líderes del mundo

Sistemas de iluminación de emergencia Eaton, más de 50 años de experiencia en evacuación segura

Nuestros productos, fiables y de alta calidad, son reconocidos en todo el mundo. La pasión y la experiencia de nuestros empleados garantizan soluciones integrales y orientadas al futuro, así como un grado elevado de satisfacción de los clientes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas del LP-STAR

  LP-STAR 4-12
LP-STAR 4-24 LP-STAR 4-36 LP-STAR 4-48
Circuitos
4
4 4 4
Tamaño máximo de la batería (C10; 1,8 V/Z, +20 °C) 2 x 12 V / 12 Ah
4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 12 Ah 8 x 12 V / 12 Ah
Dimensiones (An x Al x Pr) 260 x 550 x 260 mm 260 x 730 x 260 mm
Temperatura ambiente máxima Para el almacenamiento: de -20 °C a +40 °C,
Para el funcionamiento*: de -5 °C a 35 °C
Nivel de intensidad acústica en funcionamiento de red/modo de emergencia (funcionamiento del convertidor) 0 dB/50 dB
Color de la carcasa RAL 7035
Grado de protección/clase de aislamiento
IP20/Clase I
Peso (aprox.) sin batería
17 kg 21 kg
*Vida útil máxima a +20 °C: 10 años

LP-STAR Códigos de pedido

Código de pedido Descripción
40071362120
LP-STAR 4-12
40071362240 LP-STAR 4-24
40071362360 LP-STAR 4-36
40071362480 LP-STAR 4-48

Especificaciones técnicas de LP-STAR IP54

  LP-STAR 4-12 / IP54
LP-STAR 4-24 / IP54 LP-STAR 4-36/ IP54 LP-STAR 4-48/ IP54
Circuitos
4
4 4 4
Tamaño máximo de la batería (C10; 1,8 V/Z, +20 °C) 2 x 12 V / 12 Ah
4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 12 Ah 8 x 12 V / 12 Ah
Dimensiones (An x Al x Pr) 815 x 600 x 300 mm
Temperatura ambiente máxima Para el almacenamiento: de -20 °C a +40 °C,
Para el funcionamiento*: de -5 °C a 35 °C
Nivel de intensidad acústica en funcionamiento de red/modo de emergencia (funcionamiento del convertidor) 0 dB/30 dB
Color de la carcasa RAL 7035
Grado de protección del área electrónica
IP54
Grado de protección de la caja de baterías IP21
Grado de protección/clase de aislamiento I
Peso (aprox.) sin batería
17,5 kg
*Vida útil máxima a +20 °C: 10 años

LP-STAR IP54 Códigos de pedido

Código de pedido Descripción
40071362124
LP-STAR 4-12 / IP54
40071362244 LP-STAR 4-24 / IP54
40071362364 LP-STAR 4-36 / IP54
40071362484 LP-STAR 4-48 / IP54

Especificaciones técnicas del LP-STAR ESF30

  LP-STAR 4-12 / ESF30 LP-STAR 4-24 / ESF30
LP-STAR 4-36/ ESF30
LP-STAR 4-48/ ESF30
Circuitos
4
4 4 4
Tamaño máximo de la batería (C10; 1,8 V/Z, +20 °C) 2 x 12 V / 12 Ah
4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 12 Ah 8 x 12 V / 12 Ah
Dimensiones (An x Al x Pr) 1238 x 688 x 335 mm
Temperatura ambiente máxima Para el almacenamiento: de -20 °C a +40 °C,
Para el funcionamiento*: de -5 °C a 35 °C
Nivel de intensidad acústica en funcionamiento de red/modo de emergencia (funcionamiento del convertidor) 0 dB/30 dB
Color de la carcasa Gris luminoso
Grado de protección del área electrónica
IP54
Grado de protección/clase de aislamiento I
Peso (aprox.) sin batería
170 kg
*Vida útil máxima a +20 °C: 10 años

LP-STAR ESF30 Códigos de pedido

Código de pedido Descripción
40071362128
LP-STAR 4-12 / ESF30
40071362248 LP-STAR 4-24 / ESF30
40071362368 LP-STAR 4-36 / ESF30
40071362488 LP-STAR 4-48 / ESF30

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces