Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Bussmann serie CCP2 Protectores Compactos de Circuito

El revolucionario Protector Compacto de Circuito de la serie Bussmann™ (nº de cat. CCP2) es un interruptor de desconexión de circuito derivado con fusibles UL® 98 que utiliza el retardo de tiempo UL Clase CF o el CUBEFuse™ de acción rápida con rendimiento eléctrico Clase J. Con un tamaño hasta un 51 % menor que una solución fusible tradicional, estos interruptores proporcionan una alta SCCR de 200 kA para ayudar a mejorar la SCCR del panel y del conjunto

Protectores Compactos de Circuito CCP2

Protectores Compactos de Circuito de la serie Bussmann de Eaton

Comparación de características entre CCP2, MCCB y un portafusibles estándar

CCP2 MCCB and Fuse holder features

Características Principales

  • Ahorro de espacio hasta un 51 % menos de espacio que una solución fusible tradicional
  • Diseño extremadamente compacto con 25,4 mm (1 pulgada) de ancho por poste
  • Utiliza un fusible CUBEF de acción rápida o con retardo de tiempo UL Clase CF con rendimiento eléctrico Clase J
  • Protección segura para los dedos cuando se combina con el CUBEFuse™
  • El Interruptor desconectador Protector Compacto de Circuito CCP2 incluye una característica de rechazo por clasificación de amperios no acepta cartuchos CUBEFuse con un amperaje superior al especificado en el interruptor.
  • Disponible en configuraciones de 1, 2 o 3 polos
  • Disponible en varias acciones rotativas para adaptarse mejor a sus necesidades de aplicación
  • Alta 200 kA intensidad de cortocircuito nominal
  • Desconectador clasificado para proporcionar medios para el aislamiento de la carga
  • Tensión nominal de 347 V AC (interruptores unipolares) y 600 V AC (interruptores bipolares y tripolares)
  • 125 V DC* para aplicaciones especializadas
  • Listado UL 98 y adecuado para la desconexión de circuitos derivados y la protección de circuitos derivados con fusibles instalados Montable en carril DIN de 35 mm
  • El bloqueo del interruptor incorporado prohíbe retirar o instalar el fusible mientras está en la posición ON
  • La flexibilidad de la aplicación se proporciona con los kits de terminales de varios cables, auxiliares, asas y ejes
  • Candable

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces