El nuevo SAI Eaton 5PX Gen2 proporciona a las redes empresariales y a los equipos Edge IT la mejor protección de energía line-interactive de su clase, maximizando el espacio de TI y la continuidad del servicio. Eaton 5PX Gen 2 ofrece potentes herramientas para supervisar de forma remota, integrar con la arquitectura de TI y desplegar y mantener de forma remota una gran base instalada de SAIs.
La innovadora pantalla gráfica LCD hace que la configuración del 5PX Gen2 sea fácil e intuitiva. El SAI ofrece un sencillo asistente de configuración de inicio para simplificar el proceso de configuración del SAI. La gestión remota y las actualizaciones de firmware están disponibles con la tarjeta opcional de gestión de red Gigabit de Eaton. La gestión avanzada de la batería y el reemplazo de las mismas en caliente facilitan el mantenimiento y la flexibilidad.
Eficiencia
El 5PX Gen2 suministra un 11% más de energía a los servidores conectados que otros SAIs gracias a su capacidad de factor de potencia unitario. Cuenta con la certificación Energy Star 2.0 para obtener la máxima eficiencia en todo el rango de funcionamiento. La energía se mide para cada grupo de tomas individual y es visible directamente en la pantalla y a través del software Intelligent Power Manager de Eaton (IPM).
Seguro y resiliente
Dé prioridad a los dispositivos conectados para conseguir el máximo tiempo de actividad de los servicios esenciales. Gestione fácilmente la conmutación de energía y la recuperación de desastres con el control de segmentos de carga. Las capacidades avanzadas de virtualización hacen que el Eaton 5PX Gen2 sea perfecto para aplicaciones de TI empresariales y de Edge. Los modelos Netpack protegen aún más su contenido con dobles certificaciones de ciberseguridad (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) y permiten la conexión a Eaton Cyber Secured Monitoring, el servicio de supervisión remota basado en el nube.