Descargar documento () de 20
Retenedores de puerta

Accesorios para retenedores magnéticos de puertas

Existe una gama de accesorios que permite una mayor flexibilidad a la hora de instalar los retenedores magnéticos de Eaton en los edificios.

Incluye una placa de retención flexible con amortiguador de impactos, una placa de acero negra y una estructura termoplástica. Así como soportes para el montaje en el suelo o en la pared construidos con una estructura de chapa de acero y acabados en pintura epoxi blanca.

Opciones de la gama

flexible-keeper-plate-30-degrees-for-door-retainers.png

Placa de portero flexible 30º

1343-CSA, 1353-CSA, 1363-CSA

  • Placa de retención para desbloqueo electromagnético de puertas
  • Permite un rango angular global de la placa de 30°
  • Diseño estilizado
  • Provisto de amortiguador
  • Chapa de acero
  • Estructura termoplástica negra
flexible-keeper-plate-120-degrees-for-door-retainers.png

Placa de portero flexible 30º

1341-CSA, 1351-CSA, 1361-CSA

  • Placa de retención ajustable para unidades de desbloqueo de puertas electromagnéticas
  • Permite un rango angular general de la placa de 120°
  • Provisto de amortiguador
  • Chapa de acero
  • Estructura termoplástica negra
bracket-for-floor-or-wall-mounting-door-retainers.png

Soporte para montaje en el suelo o en la pared 

13ST15, 13ST25

  • Soporte para el montaje en el suelo o en la pared de los electroimanes de las series 13000 y 13100
  • Estructura de chapa de acero
  • Pintura epoxi blanca

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces