Download dokument () af 20
  • 618059920

    Opladning af elbiler

    Se vores ladere til elbiler. Vi tilbyder et omfattende sortiment af AC- og DC-ladere samt det opladningsudstyr, styringssystemer og avancerede software, der er nødvendig for at integrere dem sikkert i alle typer bygninger.
    Kontakt os Hvilken oplader er den rigtige for dig?

AC-ladere

  • Stik: Type 2-kabel
  • Frekvens: 3,7 kW til 22 kW
  • Anvendelse: huse, lejlighedskompleks, bygninger
  • Sikker opladning baseret på en gennemprøvet ladeteknologi til elbiler
  • Praktisk opladning, der passer til private elbiler

GREEN MOTION HOME

AC-lader til hjemmet

ES-PQD-EVCI-GMH-CABLE_C.jpg

GREEN MOTION BUILDING

Ladestation til elbiler

ES-PQD-EVCI-GMB-CABLE_C.jpg

DC-ladere

  • Kabel: CCS 2 eller CHAdeMO
  • Frekvens: 22 kW til 66 kW
  • Anvendelse: Offentlige og private parkeringsanlæg og motorveje
  • Hurtige ladeløsninger
  • Sikker identifikation og sikker betaling via RFID

GREEN MOTION DC 22

Lader til offentlig brug

eaton-greenmotion-dc22-wall-center-b-ns.jpg

GREEN MOTION DC 44/66

Hurtig ladestation til elbiler

Green motion DC 44 66

Software til opladning af elbiler

  • Administrerer brugere, adgangskontrol og priser
  • Administrerer private og offentlige ladestationer til elbiler, deres synlighed og adgangsrettigheder
  • Administrerer finansielle regler, energiomkostninger og betaling via flere kanaler
  • Fuld kontrol til problemfri vedligeholdelse
  • Mulighed for avanceret statistisk data
  • White label-muligheder til back- og front-end

ADMINISTRATION AF OPLADNINGSNETVÆRK

Software til ladere

Oplev vores software til energistyring af bygninger

Overvågning og styring af komplekse energistrømme er afgørende for driften af et energihub. De opnåede fordele omfatter reduceret CO2-udledning og besparelser på energiomkostningerne, uden at det går ud over komforten for bygningens brugere. Vores software til energistyring af bygninger er en alt-i-en-løsning til styring af din energihub.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål om funktionalitet,
drift og installation af vores ladere til elbiler samt nogle vigtige grundlæggende oplysninger om opladning af elbiler. Hvis du er interesseret i detaljerne, kan du besøge vores FAQ-side.

Download white paper

Energiomstilling kan forbedre ydeevnen af din bygningsinfrastruktur

Få mere at vide om vores løsninger til strømstyring og digital management, så du kan optimere dine omkostninger, styre din indtjening og få fuld kontrol over dine ladere eller endda hele dit opladningsnetværk. Vores ladeløsninger gør det muligt for dig at integrere energilagringssystemer og optimere funktionaliteten af Vehicle to Grid (V2G) for at opleve fordelene ved vores Buildings as a Grid-tilgang.
  • Succeshistorier

    Lær mere om, hvordan Eaton effektivt hjælper kunder med at integrere ladere til elbiler i bygninger.