Download dokument () af 20
Netværks-I/O til it-miljøer

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2

Det er muligt at tilvælge en Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2. Komponenten er en opkoblingsenhed, der gør det muligt at indsamle aflæsning af temperatur og luftfugtighed i rack-skabe og fjernovervåge miljødata via Eatons løsninger til strømovervågning eller en almindelig webbrowser. Hver EMP har et datapunkt for temperatur, et for luftfugtighed og to for potentialefri kontakter. EMP Gen 2 har et gennemsigtigt kabinet og indbygget LED så status for hver sensor kan identificeres sikkert med et enkelt øjekast.

Mist aldrig så meget som et sekund af din oppetid

Overvågning af varme, luftfugtighed, vand, røg eller åbning af døre.

Hav en plan klar i tilfælde af længerevarende strømsvigt

Opret brugertilpassede regler for nedlukning og lastreduktion.

Praktisk webinterface

Overvågning af virksomheden døgnet rundt i realtid med automatiske alarmmeddelelser via e-mail
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner

Tekniske specifikationer

 

TYPE

 

 

Enhed til miljøovervågning

 

KOMPATIBILITET
EMPDT1H1C2-sensoren er kun kompatibel med Network-M2-kortet.

 

MÅL (H x B x D)

 

 

57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)

 

 

VÆGT

 

 

34 g

 

KATALOGNUMMER

 

EMPDT1H1C2

 

Download links