Download dokument () af 20
Backupstrøm (UPS)

Eaton 93PM G2 UPS

Eaton 93PM G2 UPS kombinerer beskyttelse, sikkerhed og forretningskontinuitet i et fleksibelt, effektivt og omkostningseffektivt modulopbygget og skalerbart design. Med den højeste tilgængelighed og de laveste samlede ejerskabsomkostninger, er anden generation af den trefasede 93PM UPS den perfekte løsning til datacenter og virksomheder, der ønsker at øge kapaciteten og strømbeskyttelsen.

Topologi
Online
Nominel effekt
50 kVA til 360 kVA
Effektivitet
Op til 97%

Hos Eaton er bæredygtighed en central del af vores mission. Blandt udviklingen af miljøvenlige teknologier har Eaton forbedret sin forpligtelse til at fokusere på effektivitet, når der designes løsninger.

Som en del af den nye UPS Code of Conduct er Eaton stolt af at kunne meddele, at 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX-serierne alle er UPS-anlæg i Elite-klassen, der giver den højeste energieffektivitet.

Eaton er glad for at være en af pionererne og bevise sit engagement i en intelligent, sikker og bæredygtig verden.

Maksimal fleksibilitet og tilgængelighed

Eaton 93PM G2 UPS giver pålidelig drift og maksimal oppetid for missionskritisk infrastruktur i et fleksibelt, modulært og skalerbart design. Der kan tilføjes flere 50 eller 60 kVA, når det er nødvendigt, uden at det kræver nedetid for systemet eller påvirker den kritiske belastning takket være Hot Swap-modulsystemet. HotSync sikrer, at Eaton 93PM G2 eliminerer et “single point of failure”, hvis kommunikationen går tabt, hvilket giver øget pålidelighed. Desuden har den indbyggede sikkerhedskomponenter til at reducere elektrisk risiko og for ekstra beskyttelse.

EnergyAware

Som Eaton EnergyAware UPS kan Eaton 93PM G2 bidrage positivt til din virksomhed bæredygtige profil samtidig med at I opnår økonomisk gevinst gennem efterspørgselsrespons og hjælpetjenester. Uden at påvirke beskyttelsen af den kritiske belastning er det typiske afkast på op til 50.000 EUR per MW strøm, der afsættes til støtte for elnettet om året.

Forbedret cybersikkerhed og strømbeskyttelse

For at øge cybersikkerhed er Eaton 93PM G2 UPS beskyttet af Eaton Gigabit-netværkskortet og Industrial Gateway Card – det første i branchen, der har modtaget IEC 62443-4-2- og UL 29001-1-certificeringer. Eaton tilbyder fjernovervågning som et servicetilkøb for at få en hurtig, proaktiv reaktion på alle trusler mod UPS'en, der er relateret til strøm eller cybersikkerhed.

Laveste samlede ejerskabsomkostning

Eaton 93PM G2 UPS'er koster mindre at eje, fordi de er mere effektive, takket være flere ledende teknologier. Modellen har 97% online effektivitet til at forbedre omkostningsstyring og ROI. Effektiviteten kan optimeres yderligere med Eaton ESS og VMMS.

Eaton Cyber-sikret overvågning

Systemet overvåges døgnet rundt af en Eaton-ekspert. Hurtigere reaktion på funktionsfejl, omfattende periodisk sundhedsrapport om UPS-ydeevne, herunder forudsigelsesanalyse og livscyklusstyring.

Eaton UPS-serviceaftaler

Eatons UPS-serviceaftaler fås til en række forskellige niveauer, der passer til dine behov og dit budget, og de kombinerer forskellige tjenester i én kontrakt for at give dig fuldstændig ro i sindet og sikre maksimal ydelse af dit udstyr og optimering af budgettet.
Specifikationer
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

EATON 93PM G2 UPS 50 – 360 KVA

Ramme
200, 240, 300, 360 kVA 
Effektområde
50 – 360 kVA
Spænding  
380, 400, 415 V
Topologi
online
Effektivitet
op til 97% (Online)
Batteritype   VRLA, Lithium-ion, Superkondensator
Struktur                            
Hot-Swap modulær, skalerbar UPS
Antal strømmoduler 1 – 6
Download links
X
Download Close