Download dokument () af 20
Backupstrøm (UPS)

Eaton 3S Mini UPS

Uanset om du arbejder hjemmefra, bruger en Smart Home-enhed eller et sikkerhedssystem, som du stoler på for at beskytte dig selv og din familie, er 3S Mini UPS designet til at holde dig forbundet hele tiden. Det kompakte, lydløse og stilfulde design sikrer, at 3S Mini passer godt ind i dit hjem eller forretningsmiljø.

 

Hvor mange minutters batteribackuptid leverer en 3S Mini UPS?

IP-kamera
op til 5 timers batterilevetid
Streaming
op til 4 timers batterilevetid
WiFi-forstærker
op til 2 timers batterilevetid
Internet-gateway
op til 80 minutter batterilevetid

Lær mere om, hvordan du holder strømmen kørende med 3S Mini UPS 

Op til 5 timers batterilevetid

3S Mini UPS kan holde et IP-kamera kørende op til 5 timer, en streaming TV-afspiller-boks op til 4 timer og en standard internet-gateway i op til 80 minutter.

Designet til at strømforsyne tilsluttet udstyr

Med valgmulighed for 4 udgangsspændinger, inklusive 9 V, 12 V, 15 V, 19 V og 4 DC tøndestik, der passer til et stort udvalg af enheder.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close