Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Spouštěč motoru

Spouštěče motorů PKZ

Bezpojistkové spouštěče motorů Eaton's Moeller series™ kombinují ochranu proti zkratu a přetížení v jediném přístroji. K dispozici jsou dvě řady pokrývající celý proudový rozsah od 0,1 A do 63 A. Stačí na to 18 různých typů, což šetří úložný prostor a zjednodušuje plánování projektů. Spouštěče motorů jsou plně kompatibilní s osvědčenou řadou stykačů DIL společnosti Eaton, a jsou proto ideální k použití ve spouštěčových kombinacích. U modelů PKZM0 i PKZM4 lze použít veškeré příslušenství, včetně integrovaných pomocných kontaktů, vypínacích spouští, napěťových spouští a otočných rukojetí s dveřními spojkami.
Certifikace:
UL/CSA, CCC, ATEX
Zařízení s kombinací šroubových svorek / svorek typu Push-in:
pro použití s třífázovým propojovacím systémem
Zapojení bez nástrojů:
Svorky typu Push-in

Základní funkce

  • Při použití ve spojení s odpovídajícím příslušenstvím lze spouštěč motoru přestavět na hlavní vypínač nebo nouzový vypínač v souladu s normou ČSN EN 60204 nebo VDE 0113
  • Ručně ovládaný spouštěč motoru v souladu s normou ČSN EN 60947-4-1, VDE 0660, část 102
  • Otočná ovládací páka s indikátorem polohy ZAPNUTO a VYPNUTO
  • Izolační charakteristika podle normy ČSN EN 60947-3
  • Speciální kryty s IP40, IP55 a IP65 nabízejí vysokou úroveň ochrany před přímým dotykem a také proti vniknutí vody a prachu. K dispozici jsou skříňky pro povrchovou i zapuštěnou montáž.
  • Schválení UL/CSA (včetně typů E a F) pro severoamerický trh
  • Při použití společně se skříňkami pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž lze zajistit také aplikace s funkcí hlavního vypínače a nouzového vypínače
  • Všechny rozsahy nastavení jsou odolné proti zkratu do 50 kA (400 V)

Připojení jedním rychlým zacvaknutím – spouštěč motoru PKZ s technologií Push-in

Svorky Push-in umožňují bezpečné a snadné zapojení v rozváděčové skříni jediným zacvaknutím. Nejen že se tím zrychlí zapojení až o 50 %, ale je také výrazně bezpečnější díky použití svorek odolných vůči nárazům a vibracím. Spouštěče motorů s technologií Push-in se vyznačují vyšším jmenovitým proudem až 32 A a možnost kombinace šroubových/Push-in svorek pro použití s třífázovým propojovacím systémem.

Jak zlepšit zapojení rozváděče?

Navštívit stránku

Efektivnější zapojení rozvodů od začátku do konce

Stáhnout odbornou studii

Osvědčený a spolehlivý: PKZM0

Spouštěč motoru PKZM0 může spínat motory od 0,16 A do 32 A se zkratovou odolností 150 kA až 12 A a 50 kA až 32 A.

Jednoduchý a univerzální: PKZM4

Spouštěč PKZM4 pokrývá proudový rozsah od 16 A do 63 A a má zkratovou odolnost 50 kA. Umožňuje nejen bezpečné a zjednodušené plánování projektů, ale eliminuje také potřebu omezovače proudu.

Ideální pro ovládání stiskem nebo nárazem (tlakem nebo úderem)

Spouštěč motoru PKZM01 pro motory do 25 A je ideální pro malé stroje a další aplikace, kde je preferováno ovládání provozu stiskem nebo nárazem. K dispozici jsou navíc také speciální provedení v krytí IP65 a IP40 s tlačítky nouzového zastavení.

Spouštěč PKZ jako součást systému xStart

Řada aplikací vyžaduje pomocný kontakt s různými konfiguracemi kontaktů pro vzájemné blokování a signalizaci. Použitím spouštěče motoru však lze implementovat přímější, bezpečnější a účinnější konstrukci řízení.

Všechny informace na dosah ruky díky systému SmartWire-DT

Spouštěčovou kombinaci PKZ lze snadno integrovat do jakéhokoli automatizovaného prostředí pomocí systému SmartWire-DT. Zvýšením transparentnosti dat systém SmartWire-DT zvyšuje efektivitu a provozní spolehlivost pohonů v provozním prostředí spouštěče motoru.

Energetická účinnost je aktuální téma

Se společností Eaton jsou vaše systémy automaticky, jednoduše, rychle a ekonomicky kompatibilní se směrnicí ErP a zároveň výrazně snižují náklady na energii.

Zkušenosti, které s radostí sdílíme – řada Moeller společnosti Eaton

Společnost Eaton vyrábí spouštěč motoru PKZ od roku 1932. Od té doby se naše myšlenky a inovace výrazně podílely na pokroku v oblasti ochrany motorů. V tomto ohledu název PKZ znamená nejen kvalitu, ale je i mezi odborníky synonymem pro spouštěče motoru.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015