Stykače DIL Moeller series společnosti Eaton jsou výkonné, efektivní a univerzální a lze je kombinovat s naší kompletní řadou tepelných nebo elektronických nadproudových relé. Přístroje ovládané stejnosměrným napětím vynikají svou sníženou spotřebou energie, díky čemuž jsou energeticky účinnější a také snižují velikost napájecích zdrojů. Stykače DIL jsou vhodné pro globální použití a pokrývají celý výkonový rozsah, od ministykačů (do 7 A) až po výkonové vakuové stykače (až do 3 180 A). Díky systému SmartWire-DT podporují stykače komunikaci, což umožňuje jejich dálkové řízení.
Jak zlepšit zapojení rozváděče?
Efektivnější zapojení rozvodů od začátku do konce
Výkonný a kompaktní
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
Support from Eaton
Contact us
+359884477015