Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Síťová konektivita pro IT prostředí

Eaton Industrial Gateway Card

Mini slot Industrial Gateway Card (INDGW-M2) společnosti Eaton kombinuje vlastnosti agenta SNMP, HTTP/webového serveru a karty Modbus pro usnadnění vzdáleného monitorování vašich UPS systémů prostřednictvím jakéhokoliv systému správy budov. Užijte si možnost personalizovat a plánovat akce jako vypnutí a sdílení zátěže a dostávejte okamžitá upozornění na přerušení dodávky elektrické energie bez nutnosti přítomnosti na místě.

Jednoduché webové rozhraní

Monitorování v reálném čase v libovolném prohlížeči
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Technická specifikace

 

FUNKCE

 

 

Modbus / zařízení

Web/SNMP

 

 

PODPOROVANÉ UPS

 

5SC, RT, EX, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM

 

 

KATALOGOVÉ ČÍSLO

 

 

INDGW-M2

 

 

TYPOVÉ OZNAČENÍ

 

744-07774

 

PODPOROVANÉ PROTOKOLY

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, automatické nastavení Ethernet komunikace, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus

 

TYP SLOTU UPS

 

 

Mini-slot

 

 

PODPOROVANÉ SÍTĚ

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

MONITOROVÁNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

 

Ano, se sondou pro moniorování okolního prostředí (EMP) Gen 2 (katalogové číslo: EMPDT1H1C2, materiálové číslo: 744-A4026)

 

 

PODPOROVANÝ SOFTWARE

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 a vyšší, Intelligent Power Protector 1.61 a vyšší, jakýkoli systém správy sítě (NMS) kompatibilní s protokolem SNMP

 

 

PODPOROVANÉ MIB

 

 

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib

 

 

PODPOROVANÉ OS PRO VYPNUTÍ

 

 

Microsoft Windows, UNIX a Linux

 

 

PODPOROVANÉ JAZYKY

 

 

Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština

 

 

PROVOZNÍ TEPLOTA

 

 

0–40 °C

 

 

PROVOZNÍ VLHKOST

 

 

Max. 90 % bez kondenzace

 

 

PŘÍKON

 

 

5–12 V

 

 

SPOTŘEBA PROUDU

 

 

Max. 500/1000 mA max. podle UPS

 

 

ROZMĚRY (V x Š x H)

 

132,08 x 66,04 x 43,18 mm

 

HMOTNOST (g)

 

 

70

 

 

REGULACE

 

 

Totožné s UPS

 

Odkazy ke stažení
X
Download Close