Experimente la calidad superior del interruptor de caja moldeada de la serie C de Eaton. El interruptor de la serie C es ideal para aplicaciones de paneles, tableros de distribución, centros de control de motores y electroductos. Elija entre una selección de primera de unidades de disparo, que incluye interruptores termomagnéticos, electrónicos y solamente magnéticos. Disponible para sistemas de hasta 600 V CA o 250 V CC, con corrientes nominales de hasta 800 A.
La última tecnología de interruptores, que está incorporada en los MCCB Power Defense, ofrece diagnósticos predictivos que le ayudan a descubrir, diagnosticar y detener mejor los cortes de energía antes de que ocurran.
Eche un vistazo al seminario web pregrabado o descargue el informe técnico para aprender cómo puede aprovechar mejor el poder de los sistemas inteligentes.
Comience a autenticar sus interruptores de caja moldeada hoy mismo.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.