Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Passende Modelle

ERINNERUNG: Eaton hat beschlossen, die Plattform CNM-Charging Network Manager (Backend) im September 2025 einzustellen.

Nach diesem Datum wird Eaton den CNM-Dienst sowie alle anderen mit dieser Plattform verbundenen Dienste, einschliesslich Fehlerbehebungen, Updates, Support und Wartung, nicht mehr anbieten.

Um den Übergang unserer Kunden zu anderen Backends zu erleichtern, bieten wir folgende Alternativen an:

  1. Verbinden Sie Ihre Ladestation mit einem Drittanbieter-Backend System, das Ihnen ermöglicht, weiterhin ähnlich wie bisher zu arbeiten. Unser empfohlener Anbieter ist eCarUp, der ab dem ersten Quartal 2025 ebenfalls für BoxProxy verfügbar sein wird.
  2. Schalten Sie Ihre Ladestation in den Offline-Modus, falls Sie sich entscheiden, keinen CPO (Charge Point Operator) mehr zu haben.
  3. Ersetzen Sie Ihre alten Ladestationen (P1, S1, M1 & N2) durch die neuesten EATON-Ladestationen (OCPP). Ihr Vertriebsteam steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen diese vorzustellen: LIST-CHLEM-GreenMotion-Ventes@Eaton.com. Diese neuen Ladestationen ermöglichen es Ihnen, Ihr Backend auszuwählen, Ihre Ladestationen zu aktualisieren oder Ihre Installation kostengünstig zu erweitern.

Bitte beachten Sie, dass die von EATON bereitgestellten und derzeit auf Ihren Ladestationen aktivierten „Data“-SIM-Karten (falls zutreffend) ab dem 30. September 2025 deaktiviert werden. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Telefonanbieter in Verbindung zu setzen, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Einfach erklärt: Die passende Ladestation für Ihre Anwendung

AC-Ladestationen

  • Ladekabel: Doppeltes oder einfaches Kabel oder Buchsenstecker vom Typ 2
  • Nennleistung: 3,7 kW bis 22 kW
  • Anwendung: Mehrfamilienhäuser, Kleinunternehmen, Büro und Flotte
  • Einfache Installation, schnelle Monetarisierung und Mehrfachzugriff
  • Sicheres Laden von Elektrofahrzeugen auf der Basis einer bewährten EV-Ladetechnologie
  • Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von Elektrofahrzeugen
  • Entwickelt mit Blick auf die Cybersicherheit: verschlüsselter Datenverkehr und IEC 62443-zertifizierter Testprozess

DUO

Doppelte Ladestation

ES-PQD-EVCI-GMH-CABLE_C.jpg

GREEN MOTION BUILDING

Ladestationen für Elektrofahrzeuge

ES-PQD-EVCI-GMB-CABLE_C.jpg

DC-Ladestationen

Erfahren Sie hier mehr über unsere DC-Ladstationen

  • Kabel: Zwei oder ein CCS 2-Kabel(s)
  • Nennleistung: 22 kW bis 360 kW
  • Anwendung : Elektrische Flotten, Hotels, Stadien, öffentliche und private Parkanlagen sowie Autobahnen
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme, hohe Verfügbarkeit
  • Schnelle und superschnelle Ladelösungen
  • Sichere Identifikation und Zahlung mit RFID
  • Cybersicherheit: verschlüsselter Datenverkehr, Benutzerzugriffsebenen und der Testprozess ist nach IEC 62443 zertifiziert

DC 30

Vielseitige DC-Ladestation

eaton-green-motion-dc-30-new-label.jpg

DC 60

Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge

eaton-green-motion-dc-60-new-label.jpg

DC 240/360

Leistungsstarke Ladestation

eaton-green-motion-dc-240-new-label.jpg

DC 22

Öffentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge

eaton-greenmotion-dc22-wall-center-b-ns.jpg

DC 22 MOBILE

Bewegliches Schnellladegerät

eaton-green-motion-dc-22-mobile-center-wb-ns-sm.jpg

DC 44/66

Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge

eaton-green-motion-dc_44_66-left-wb-s-lg.jpg

Ladesoftware für Elektroautos

Unsere Green Motion Ladestationen sind so konzipiert, dass sie vielseitig und anpassungsfähig sind, indem sie das Open Charge Point Protocol (OCPP) verwenden. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Software von Drittanbietern. Um herauszufinden, welche Software nahtlos mit unseren Produkten kompatibel ist, besuchen Sie bitte unsere Kompatibilitätsseite.

Eaton und ChargePoint haben als erste in der Branche eine Partnerschaft für das Aufladen von Elektrofahrzeugen geschlossen.

Gemeinsam werden wir den Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge beschleunigen und vereinfachen.

Berechnen Sie Ihre Ersparnisse mit unserem kostenlosen Tool

Möchten Sie auf Ihrem Parkplatz Ladestationen für Elektrofahrzeuge installieren? Denken Sie über die Installation von Solarzellen auf Ihrem Dach nach? Wie viel würde es kosten und welche Energieeinsparungen sind zu erwarten?

Entdecken Sie die Eaton Building Energy Management Software

Die Überwachung und Steuerung komplexer Stromflüsse ist für den Betrieb eines Energiezentrums unerlässlich. Daraus ergeben sich Vorteile wie geringere CO2-Emissionen und geringere Energiekosten, ohne dass der Komfort der Gebäudenutzer beeinträchtigt wird. Unsere Building Energy Management Software bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung Ihres Energiezentrums.

Wartung Ihrer Ladestationen

Wenn Sie Ihre Ladestationen in einem optimalen Zustand halten, können Sie das Beste aus Ihrer Investition machen. Im Rahmen Ihres Servicevertrags überprüfen zertifizierte Techniker Ihre Ladestationen und alle Wartungsarbeiten oder notwendigen Reparaturen werden mit Eaton-Service-Software und Original-Ersatzteilen durchgeführt.

Finanzierung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Eaton bietet kundenspezifische Finanzierungslösungen, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Umstellungspläne bei gleichzeitigem Erhalt des Cashflows zu unterstützen. In einer Zeit hoher Energiekosten und damit verbundener Risiken suchen intelligente Unternehmen nach Möglichkeiten, um die Kontinuität ihres Betriebs zu sichern und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, in grüne, kohlenstoffarme Technologien zu investieren.

Häufig gestellte Fragen

Wir haben die meistgestellten Fragen über Funktionalität,
Bedienung und Installation unserer Ladestationen, sowie einige Informationen über das Aufladen von Elektrofahrzeugen zusammengetragen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere FAQ-Seite.

question-marks-white-yellow-getty-182457708.jpg

Whitepaper herunterladen

Die Energiewende kann zu einer besseren Leistung Ihrer Gebäudeinfrastruktur beitragen.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Energiemanagement und digitales Management zur Kostenoptimierung, zur Verwaltung Ihrer Einnahmen und zur vollen Kontrolle über Ihre Ladestationen oder Ihr gesamtes Ladenetzwerk. Unsere Ladelösungen ermöglichen es Ihnen, Energiespeichersysteme zu integrieren und die sogenannte Vehicle to Grid (V2G) Funktionalität zu optimieren, um die Vorteile unseres „Buildings as a Grid“-Ansatzes zu nutzen.
  • Kundenreferenzen

    So unterstützt Eaton seine Kunden effektiv bei der Integration von EV-Ladestationen in Gebäuden.