Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SRFAN3U

SmartRack 3U Fan Panel - 3-120V high-performance fans; 210 CFM; 5-15P plug

3U Panel-mount Triple Fan Accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series SmartRack cooling fan
Catalog Number
SRFAN3U
UPC
037332144836
Product Length/Depth
2.07 in
Product Height
5.22 in
Product Width
18.87 in
Product Weight
5.5 lb
Compliances
RoHS
EIA-310-E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.