PDU G4 sur bâti gérée Eaton, 0U, 39 U, Entrée L6-30, Cordon 10 pi, 5,8 kW, 24 A, 208 V, 24 sorties (12)C13 (12)C39
| Nom du produit |
PDU gérée d’Eaton
|
| Numéro du catalogue |
EVMAL630A
|
| CUP |
786689801465
|
| Longueur du produit |
2.05 in
|
| Hauteur du produit |
68.1 in
|
| Largeur du produit |
2.09 in
|
| Poids du produit |
12.2 lb
|
| Conformités |
FCC part 15 class A
CAN ICES-003 class A |
| Certifications |
cTUVus
UL 62368-1 UL 2900-1 IEC 62443-4-2 |
| Espace utile |
0U (vertical)
|
| Commande de sortie |
Oui
|
| Phase |
Monophasé
|
| Intensité du courant électrique |
24 A
|
| Tension d’entrée |
208 V
|
| Connexion d'entrée |
L6-30P
|
| Prises de courant |
(12) C13, (12) C39
|
| Longueur du cordon |
10 pi
|
| Température de fonctionnement |
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)
|