Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EBP-1617

Eaton 9PX and 5PXG2 battery pack, Used with 9PX3000RT, 9PX3000RTN, 9PX3000GRT, 9PX3000GLRT, 5PX3000RTG2, 5PXEBM72RTG2, Hot-swappable internal batteries and extended battery modules (EBMs), Single-phase, Sealed/ lead-acid battery type

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9PX battery pack
Catalog Number
EBP-1617
UPC
743172089786
Product Length/Depth
18.31 in
Product Height
2.64 in
Product Width
8.27 in
Product Weight
34.8 lb
Compliances
TAA Compliant
FCC Compliant
Certifications
IEC Rated
cULus Listed

Batterie

Battery type
VRLA

Exporter les caractéristiques du produit