Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EBP-1613

Eaton 9PX and 5PXG2 battery pack, Used with 9PX1500RT, 9PX1500RTN, 9PX1500GRT, 9PXEBM48RT, 5PX1500RTG2, 5PXEBM48RTG2, Hot-swappable internal batteries and extended battery modules (EBMs), Single-phase, Sealed/lead-acid battery type

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9PX battery pack
Catalog Number
EBP-1613
UPC
743172089762
Product Length/Depth
10 in
Product Height
4 in
Product Width
14 in
Product Weight
23.1 lb
Compliances
TAA Compliant
FCC Compliant
Certifications
IEC Rated
cULus Listed

Batterie

Battery type
VRLA

Exporter les caractéristiques du produit