Boîtier de batterie externe à 8 fentes 9PXM Eaton
| Nom du produit |
EBM 9PXM Eaton
|
| Numéro du catalogue |
9PXM08SEBM
|
| CUP |
743172091420
|
| Longueur du produit |
34.5 in
|
| Hauteur du produit |
25 in
|
| Largeur du produit |
17.5 in
|
| Poids du produit |
120 lb
|
| Conformités |
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC |
| Certifications |
Classé EC
Homologué cULus |
| Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
| Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Oui
|
| Connexion d'entrée |
Câblé
|
| Tension nominale d'entrée |
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
|
| Facteur de puissance d’entrée |
>0,99 typique
|
| Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
| Topologie |
En ligne/double changement de fréquence
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Humidité relative |
5-95 % sans condensation
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Dérivation interne |
Oui
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Plans de services étendus |
|