Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

9PX8KSP

ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 6U, 8 kVA, 7,2 kW, Entrée câblée, Sorties : (1) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé, 120/208 V

Prix catalogue $14680.9

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 9PX d’Eaton
Numéro du catalogue
9PX8KSP
CUP
743172040343
Longueur du produit
32 in
Hauteur du produit
10.3 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
225 lb
Conformités
Conforme à RoHS
Marqué CE
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
FCC Partie 15
Certifications
NOM
ANSI/IEEE Std C62.41
Homologué cULus
Certifié ENERGY STAR

Batterie

Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
Type de batterie
Scellé, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM360SP
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM360SP

Sortie électrique

Receptacle
(1) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé
Facteur de puissance de sortie
0,9
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
120/208 V
Indice de puissance (VA)
8 kVA
Puissance
7,2 kW
Tension nominale d'entrée
120/208 V par défaut (120/240, 100/200, 110/220, 115/230, 127/220 V)
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Topologie
En ligne/double changement de fréquence

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Tension nominale d'entrée
120/208 V par défaut (120/240, 100/200, 110/220, 115/230, 127/220 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99 typique

Communications

Communication
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
Fentes d'extension
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit NETWORK-M2 incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Intelligent Power
Interface utilisateur
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons

Environnement

Altitude
< 3 000 m pour la puissance nominale, diminuant de 5 °C tous les 500 m
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 1 848, batterie : 1 848
Niveau de bruit
< 55 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Taille du support
6 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • ASC en ligne à double conversion 8 000 VA 7 200 W 120 V/208 V 9PX avec 3 sorties
  • Carte réseau Gigabit NETWORK-M2
  • (2) Modules de batterie internes
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • Goupille de câble pour raccordement fixe
  • Matériel de montage sur bâti
  • Manuel du propriétaire
Efficacité à charge max.
93 %
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • -3 ans
  • -Couverture des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • -Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • -Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-11000UC
  • -Couv. sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • -Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • -Expédition le prochain jour ouvrable
  • -Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-11000UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.