ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 6U, 6 000 VA, 5 400 W, Entrée câblée, Sorties : Câblé, 120/240 V
| Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
| Numéro du catalogue |
9PX6KP2
|
| CUP |
743172108760
|
| Longueur du produit |
28.4 in
|
| Hauteur du produit |
10.2 in
|
| Largeur du produit |
17.3 in
|
| Poids du produit |
201 lb
|
| Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
| Certifications |
Homologué cULus
IEC 62040-2:2006 Cat C2 NOM Certifié ENERGY STAR |
| Notes de catalogue |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM)
|
| Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
| Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
| Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéros de pièces CBLADAPT180RT + 9PXEBM180RTG2
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéros de pièces CBLADAPT180RT + 9PXEBM180RTG2
|
| Receptacle |
Câblé
|
| Facteur de puissance de sortie |
> 0,9
|
| Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
| Tension |
120/208 V
|
| Indice de puissance (VA) |
6 000 VA
|
| Puissance |
5 400 W
|
| Tension nominale d'entrée |
120/240 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
| Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
| Topologie |
En ligne/double changement de fréquence
|
| Connexion d'entrée |
Câblé
|
| Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
| Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
| Facteur de puissance d’entrée |
>0,99 typique
|
| Communication |
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
|
| Fentes d'extension |
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
|
| Interface Ethernet |
Oui
|
| Comprend une carte réseau |
Oui
|
| Comprend une carte réseau |
Oui
|
| Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
| Interface utilisateur |
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons
|
| Altitude |
< 1000 m puiss. nom., puiss. dimin. de 10% tous les 1000 m (jusqu'à 3000 m)
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 1 284, batterie : 1 954
|
| Niveau de bruit |
< 45 dB à 1 mètre
|
| Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Taille du support |
6 U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Efficacité à charge max. |
93 %
|
| Dérivation interne |
Oui
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|