Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

9PX11KTF11

ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 9U, 11 kVA, 10 kW, Entrée câblée, Sorties : (8) 5-20R, (2) L14-30R, Câblé, 208 V

Prix catalogue $20915.7

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 9PX d’Eaton
Numéro du catalogue
9PX11KTF11
CUP
743172039873
Longueur du produit
27.6 in
Hauteur du produit
15.3 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
377 lb
Conformités
FCC Partie 15
Marqué CE
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
Certifications
Homologué cULus
NOM
IEC 62040-2:2006 Cat C2
Certifié ENERGY STAR
Notes de catalogue
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM) avec ASC; ajouter jusqu’à 12 EBM avec module Compresseur de suralimentation SC240RT

Batterie

Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
Type de batterie
Scellée, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM240RT. Permet d’ajouter 12 EBM avec un module de compresseur de suralimentation de 240 V SC240RT.
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM240RT. Permet d’ajouter 12 EBM avec un module de compresseur de suralimentation de 240 V SC240RT.

Sortie électrique

Receptacle
(8) 5-20R, (2) L14-30R, Câblé
Facteur de puissance de sortie
0,91
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
120/208 V
Indice de puissance (VA)
11 kVA
Puissance
10 kW
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Topologie
En ligne/double changement de fréquence

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99 typique

Communications

Communication
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
Fentes d'extension
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Intelligent Power
Interface utilisateur
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons

Environnement

Altitude
<1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 1920, Batterie : 2900
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Taille du support
9 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Module d’alimentation pour ASC 9PX11KPM 9PX 3U
  • Module de batterie longue durée 9PXEBM240RTG2 (+ CBLADAPT240RT) 3U
  • Transformateur abaisseur de tension 9PXTFMR11 120 V
  • Carte réseau Gigabit NETWORK-M3
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • Goupille de câble pour raccordement fixe
  • Tournevis à tête cruciforme Phillips
  • Matériel de montage sur bâti (3x 9RK)
  • Manuels du propriétaire
Efficacité à charge max.
94 %
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-11000UC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-11000UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.