| Modèle | 5P | 5P au lithium-ion | 5PX | 9PX | 9PXM | BladeUPS |
| Gamme de puissance | 550 à 3 000 VA | 1 500 et 1 550 VA | De 1 à 3 kVA | 700 VA à 11 kVA | De 4 à 20 kVA | 5 à 60 kW |
| Phase | Unique | Unique | Unique | Simple, divisé | Divisé | Trois |
| Tension | 120 V et 208 à 240 V | 120 V et 208 à 240 V | 120 V et 208 à 240 V | 120 V, 208 V et 120/208 V | 208-240 V | 208 V, 400 V |
| Alimentation électrique | Prêt à l'emploi | Prêt à l'emploi | Prêt à l'emploi | Prêt à l'emploi, câblé | Câblé | Prêt à l'emploi, câblé |
| Hauteur du châssis | 1U et 2U | 1U | 2U | 2U à 9U | 14U, 21U | 6U |
| Profondeur du châssis (po) | 14,3 à 25,5 | 21,8 | 19,6 à 25,5 | 17,7 à 30 | 30 | 25,9 |
| Gestion de sortie | ||||||
| Commande de sortie | ||||||
| Modules de batterie longue durée | ||||||
| Puissance évolutive | ||||||
| Redondance N+X | ||||||
| Compatibilité avec une génératrice | ||||||
| Sortie par onde sinusoïdale alimentée par batterie | ||||||
| Technologie ABM (durée de service de la batterie prolongée de 50 %) |
BMS avancé | |||||
| Mise en parallèle Hot Sync (capacité et redondance) | ||||||
| Type de batterie | Plomb-acide | Lithium-ion | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide |
| Conforme à la Loi sur les accords commerciaux (TAA) | ||||||
| Interface ACL | Graphique | Graphique | Graphique | Graphique | Graphique | Graphique |
| Emplacement pour carte réseau | ||||||
| PORT RS-232 | ||||||
| Port USB | ||||||
| Mode haute efficacité | ||||||
| Sortie configurable (CTO) | ||||||
| Facteur de puissance | Jusqu'à 1 | 0,71 à 0,76 | Jusqu'à 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 60 Hz | 50/60 Hz |
| Option de dérivation externe | ||||||
| Garantie (incluant les batteries) | 3 ans | 5 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 12 mois |