L'interface homme-machine étant la première chose que l'on voit sur la machine, elle doit faire bonne impression. C'est le dispositif qui retient toute notre attention lorsque l’on souhaite commander la machine ou obtenir des informations sur son état. Dans l'environnement numérique d’aujourd’hui, les écrans tactiles doivent s’associer aux indicateurs et autres boutons-poussoirs intelligents et connectés pour la collecte de données et la communication de signaux diagnostiques. De plus, ces écrans doivent pouvoir aisément s’intégrer à votre réseau informatique. La première impression de toute conception est primordiale. Nos produits se distinguent par leur conception ergonomique, attrayante et fonctionnelle, afin de rendre plus intuitive et efficace l’utilisation des machines. 
Start the journey to a modern operator interface design for your machine
Les choses changent. Par le passé, de nombreuses applications de faible à moyenne complexité devaient être exploitées avec un automate standard, car un relais de commande n’offrait tout simplement pas assez flexible. Notre nouvelle génération de relais de commande de machine est conçue pour réduire le temps de mise en service et le coût total d’utilisation des machines. Ces relais procurent une plus grande flexibilité grâce à leur plus grand nombre d'E/S, leur rapide interface Ethernet et plus de possibilités pour la programmation d'applications, y compris le texte structuré. Pourquoi utiliser un automate programmable alors que nos modernes relais de commande intuitifs, faciles à utiliser et économiques peuvent faire le travail?
Learn how to easily add more functionality to your applications
Communiquez avec notre équipe ou inscrivez-vous pour rester informé des derniers développements, des mises à jour sur nos produits et des tendances du secteur.