Télécharger le document () de 20
  • Two Engineer working and check status switchgear electrical energy distribution at substation room

    Systèmes de surveillance de l’alimentation électrique

    Maximiser le temps de fonctionnement du centre de données, résoudre rapidement et identifier la cause profonde des problèmes inattendus et comprendre l’utilisation de l’eau, de l’air, du gaz, de l’électricité et de la vapeur pour réduire la consommation ou modifier les habitudes d’utilisation.
    Parler à un expert

Éviter les temps d’arrêt imprévus, réduire les coûts d’exploitation et atteindre les objectifs de développement durable 

Le logiciel du système de surveillance de l’alimentation électrique (EPMS) d’Eaton, qui fait partie de notre suite « Centres de données » de Brightlayer, offre une visibilité en temps réel et historique d’un système d’alimentation électrique dans un seul centre de données ou dans plusieurs emplacements. Cela aide les gestionnaires d’installations et les ingénieurs électriciens à maximiser le temps de fonctionnement des équipements, à identifier et à résoudre rapidement la cause profonde des problèmes inattendus et à comprendre l’utilisation de l’eau, de l’air, du gaz, de l’électricité et de la vapeur (WAGES) par leur installation pour réduire les coûts d’exploitation et atteindre les objectifs de développement durable.
  • EPMS.jpg

    Système de surveillance de l’alimentation électrique

    Foreseer, notre Système de surveillance de l’alimentation électrique (EPMS), relie les nombreux dispositifs essentiels à vos opérations, peu importe leur marque ou modèle. Il surveille en continu et en temps réel le réseau électrique d’une ou de plusieurs de vos installations, peu importe la distance entre elles. L’objectif: réduire votre consommation d’énergie et éliminer les arrêts imprévus.
    Parlez à nos experts!

Deux produits EPMS pour répondre à vos besoins 

EPMS standard

Notre logiciel EPMS standard configurable peut être combiné avec notre logiciel de gestion des performances des centres de données ou notre logiciel de gestion des performances de l’informatique distribuée dans une seule application native. Cela permet à tous les utilisateurs de travailler avec le même surensemble de données normalisé pour une visibilité, une analyse, une planification et une communication rapides de bout en bout.

Principales fonctionnalités :

  • Alarmes intelligentes pour plus de 30 000 modèles d’équipement.
  • Outils d’analyse de la qualité de l’énergie et des causes profondes.
  • Extensions pour l’automatisation, l’architecture distribuée, les intégrations et plus encore, offrant un chemin de mise à niveau facile à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent.

Foreseer EPMS

Notre logiciel Foreseer EPMS offre une interface utilisateur personnalisable et prend en charge des formules définies par l’utilisateur pour les opérations de centre de données les plus exigeantes.

Principales fonctionnalités :

  • Interface personnalisable pour répondre aux besoins précis de l’utilisateur.
  • Capacités avancées de production de rapports, comme les rapports PUE, la charge des circuits de dérivation et la consommation d’énergie.
  • Conformité à la norme MasterSpec 26-09-13.

Vous avez besoin d’aide pour choisir le logiciel EPMS qui vous convient?

Remplissez le formulaire ci-dessous et l’un de nos architectes de solutions vous guidera vers la meilleure solution. 

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.