Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Interface humain-machine (IHM)

Gamme de PC industriels XP500

Découvrez une autre facette des PC-écrans de qualité industrielle

Pour les applications difficiles et exigeantes, les PC-écrans de qualité industrielle sont la norme en matière de configurabilité et de robustesse. Les PC-écrans de qualité industrielle de la série XP500 Eaton répondent à ces exigences avec un écran en verre trempé résistant aux rayures, un boîtier en aluminium coulé et un format sans ventilateur. Grâce aux caractéristiques de la série XP500 IHM, ces appareils disposent d’un écran mince et peu encombrant utilisable dans les environnements les plus difficiles.

Présentation du PC industriel XP504

Fonctionnement intuitif :
Écran multitouche
Format robuste :
Verre de sécurité trempé et antireflet, durci, simple épaisseur
Fonctionnement sûr :
Le mode de protection empêche l’accès non autorisé

Caractéristiques principales

  • Technologie tactile capacitive projetée pour une utilisation intuitive comme sur les téléphones intelligents ou les tablettes.
  • L’écran tactile à quatre doigts permet une utilisation précise avec plusieurs doigts ou deux mains simultanément.
  • Système d’exploitation : Windows 10 Enterprise LTSC
  • Unité centrale à haute performance : Intel Atom E3950, quadricœur
  • Licence d’exploitation préinstallée Galileo ou Visual Designer
  • Verre de sécurité antireflet simple épaisseur pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Format moderne et hygiénique pour un nettoyage facile.
  • Approbations : CE, UL, UKCA, ATEX, classe 1 div. 2 (en cours : DNV)

Contrôle gestuel intuitif

La technologie tactile capacitive projetée (PCT) permet la navigation intuitive multitouches (en utilisant plusieurs doigts ou les deux mains). Comme sur n’importe quel pavé tactile ou téléphone intelligent, les utilisateurs peuvent utiliser deux doigts pour zoomer et faire défiler et ainsi naviguer dans les éléments et les documents du système d’aide. Des capteurs de haute précision évitent les erreurs de manipulation et les démarrages accidentels de la machine. Il est uniquement possible d’activer les fonctions critiques en appuyant sur plusieurs champs de commande à la fois, ce qui augmente considérablement la sécurité du système par rapport aux panneaux à touche unique.

Connectivité facile

Ces PC-écrans performants sont dotés d’une unité centrale quadricœur Intel Atom E3950 et garantissent une grande capacité de traitement, ainsi que des graphiques haute performance. En plus des deux interfaces Ethernet et quatre interfaces USB, les appareils sont équipés d’une interface RS232/RS422/RS485 configurable. De plus, une carte SD peut être utilisée pour le fonctionnement ou le stockage de données en plus du stockage de masse interne de 64 Go.
eaton-industrial-pc-xp504-box-pc-right.jpg

PC embarqué

Le PC et le terminal peuvent être utilisés comme unités distinctes, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui recherchent un moyen plus flexible d’intégrer le PC industriel XP500 dans leur machine, leur système ou leur bâtiment. Le PC embarqué est placé dans le panneau de commande et échange des données avec un ou plusieurs terminaux. Le PC embarqué possède les mêmes interfaces que le PC-écran et offre une solution PC mince pour un panneau de commande grâce à son format compact.
eaton-industrial-pc-xp504-extender-module-right.jpg

Module d’extension

L’unité d’extension permet de transférer des vidéos en HD intégral et des données USB sur une distance allant jusqu’à 100 mètres, ce qui en fait une option de transmission fiable pour les machines modulaires, les usines et les applications de construction en particulier. L’extension peut être facilement montée sur le rail DIN. En plus d’un boîtier de terminaux RJ45, l’appareil est équipé d’un port USB 2.0 et d’une connexion de port d’affichage. L’utilisation à des températures ambiantes allant de -20 °C à +50 °C rend le module d’extension particulièrement résistant.
eaton-industrial-pc-xp504-panel-pcs-front-group-inch-text.jpg

Terminal/Extension de terminal

Les robustes terminaux mesurant 25,7, 39,6 et 54,6 centimètres offrent un large éventail d’options pour distribuer le système XP500 dans votre usine. Les écrans tactiles basés sur PC peuvent être utilisés comme simples dispositifs de visualisation pour l’affichage et la saisie directe, ou bien avec une extension intégrée pour des distances de transmission allant jusqu’à 100 mètres. Les appareils disposent chacun d’un port DVI-I, DP et USB-B.
eaton-industrial-pc-xp500-1000x1000.jpg

PC-écran

Les PC-écrans de la série XP500 offrent un degré exceptionnel d’ouverture et des paramètres de performance remarquables. Les appareils fonctionnent avec le système d’exploitation Windows 10 Enterprise LTSC, sont compatibles avec une large gamme de logiciels d’application et peuvent également être parfaitement combinés avec le logiciel de visualisation d’Eaton. Grâce à leur degré de protection IP65, les appareils peuvent être utilisés à des températures ambiantes allant de 0 °C à 45 °C.

Un format robuste et attrayant

L’apparence élégante et moderne, renforcée par l’écran antireflet, n’est qu’un aspect du format remarquable de la série XP500. Un nettoyage facile et sans résidus est la priorité. Cela est garanti par l’écran lisse et antireflet, qui est fabriqué en verre de sécurité trempé, sans bords ni interstices. Même les produits de nettoyage puissants ne posent donc aucun problème aux appareils. De plus, l’écran en verre est également résistant aux rayures. Le haut degré de protection à l’avant rend les appareils idéaux pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Un système à la fois ouvert et sûr

Les appareils fonctionnent avec le système d’exploitation Windows 10 Enterprise LTSC. Cela garantit la compatibilité avec de nombreux types de logiciels d’application, ainsi qu’avec le logiciel de visualisation Galileo et VisualDesigner d’Eaton. Un mode de protection spécial, qui a réussi les tests complets de cybersécurité d’Eaton, protège le matériel et les logiciels contre les modifications et les accès indésirables. Il améliore encore la fiabilité du système et réduit le temps de démarrage.

Solutions logicielles évolutives

Galileo

Galileo 10 est un environnement d’ingénierie intuitif et puissant qui se maîtrise en peu de temps. Ce logiciel polyvalent répond aux exigences de base actuelles d’exploitation d’une machine. Il est adapté aux besoins des intégrateurs de systèmes et reflète les dernières avancées en matière de technologie de visualisation.

L’accès à distance avec HTML5 permet de contrôler l’environnement d’exécution avec la plupart des navigateurs courants incluant Chrome et Safari.

En savoir plus sur le logiciel  Galileo 10.

Visual Designer

Le logiciel Visual Designer est un outil de visualisation et de développement SCADA complet, doté de fonctionnalités avancées et facile à utiliser. Interfaçage SQL, lecture de médias, mise en œuvre de serveurs Web, rédaction de scripts VB, planification d’événements et archivage de données, y compris les alarmes et les événements. Aucune application n’est hors de la portée du logiciel Visual Designer.

En savoir plus sur le logiciel Visual Designer.

Devenez un spécialiste des commandes de machines!

L’objectif d’Eaton est d’améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage et de favoriser l’utilisation sûre des produits de commande de machines. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d’un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil TROUVER UN DISTRIBUTEUR pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements