Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Automates programmables industriels (API)

Automates programmables industriels modulaires XC

Automates programmables (PLC) modulaires: bien s’équiper maintenant et préparer l’avenir

Le système d’automates programmables XControl de Eaton procure aux concepteurs et aux constructeurs de machines et systèmes toute la puissance qu’il leur faut dès aujourd’hui pour rapidement concrétiser leurs projets les plus ambitieux, mais aussi toute la flexibilité qu’il leur faudra pour relever les défis de demain, en leur greffant par exemple un module d’expansion E/S ou une interface à écran tactile de la série XV.

Diversité fonctionnelle
Plusieurs interfaces; configuration claire et flexible
Efficacité et faible encombrement
Diverses fonctions pour les E/S locales ou distantes
Flexible
Fonctions numériques, analogiques et technologiques

Caractéristiques des automates programmables industriels modulaires XC

  • Programmable avec CODESYS 3
  • Visualisation Web facile en HTML5 standard
  • Modbus TCP client/serveur, serveur OPC-UA, Ethernet IP, EtherCAT, CANopen, Modbus RTU
  • Extensible individuellement avec des modules d’E/S du système XN300
  • Conception compacte et peu encombrante, montage sans outils
  • Niveaux de connexion enfichables (appuyer et enficher)

 

Quel automate programmable modulaire XC vous convient le mieux?

   
  XC104 XC204 XC303
Applications tâches de contrôle et de régulation simples petites et moyennes tâches d’automatisation grandes tâches d’automatisation
Processeur ARM CORTEX A7 (solo) à 800 MHz

ARM CORTEX A7 (solo) à 800 MHz (types ..C10-000, ..C11-003)

 

ARM CORTEX A7 (double) à 1 000 MHz (types ...C21-001, ...C20-002)

ARM CORTEX A7 bicœur à 960 MHz
Extensible avec jusqu’à 6 modules d’E/S 16 modules d’E/S 32 modules d’E/S
Ports Ethernet 1x 1-2x 1-3x
Horloge en temps réel
USB
Fente SD    
WEB-visu HTML5
Serveur OPC-UA
Communications Modbus TCP

- Modbus TCP

- EtherCAT

- CAN

- CANOPEN

- RS485

- Modbus RTU

- Modbus TCP

- EtherCAT

- CAN

- CANOPEN

- RS485

- Modbus RTU

Automates programmables industriels modulaires XC

Toujours connecté

Un système de commande puissant et flexible, permettant aux constructeurs de machines et d’installations de concevoir un système d’automatisation mince et moderne en combinaison avec les cartes d’E/S compactes XN300 et le panneau de commande tactile innovant XV300.

En savoir plus sur les IHM et les automates programmables

Regardez les vidéos suivantes de cette liste de lecture

  • Demandez aux experts – Automates programmables industriels (épisode 1)
  • Demandez aux experts – Automates programmables industriels (épisode 2)

    Visualisation en HTML5 standard

    Tous les automates XC sont dotés d’un serveur Web intégré qui facilite la visualisation à distance sur les appareils mobiles comme les PC, les tablettes et les téléphones intelligents. Ainsi, vous avez toujours un aperçu de l’état de votre équipement et vous pouvez contrôler les fonctions de manière flexible depuis pratiquement n’importe quel endroit.

    Une extension parfaite

    Des solutions système compactes peuvent être facilement mises en œuvre en combinaison avec la gamme d’E/S XN300. Il est possible d’installer jusqu’à 32 tranches d’E/S sur le rail DIN sans outils, tandis que le connecteur enfichable permet de préassembler le niveau de connexion. Tout cela est possible grâce à une conception intelligente du boîtier et du montage.

    Become a machinery control savant!

    Eaton’s goal is to enhance your product competency, troubleshooting skills and safe operation of machinery control product. From beginners who are growing their knowledge to experts who need a refresher, Eaton offers a range of self-guided, eLearning and instructor-led training to meet your individual needs.

    Solutions logicielles XControl

    CODESYS 3 est utilisé pour programmer les fonctions de commande et de visualisation de la série XC100. Les programmes déjà créés peuvent être importés rapidement et facilement à l’aide d’une clé USB.
    eaton-xn300-assist-logo-wide.jpg
    XN300-Assist vous aidera à mettre en service et à installer les dispositifs. L’utilisation de l’outil logiciel est pratique et permet de gagner du temps. L’outil peut être téléchargé gratuitement.
    eaton-logo-linux-wide.jpg
    La plateforme Linux intégrée d’Eaton avec expansion en temps réel et l’autonomie CODESYS constituent le cœur du logiciel des produits. Le système est particulièrement fiable et ses fonctions sont constamment développées.

    Solution de sécurité intégrée d’Eaton

    La philosophie de sécurité intégrée d’Eaton garantit que nos produits sont conformes à des processus, exigences et normes de test rigoureux en matière de cybersécurité. Nos cyberexperts visent à satisfaire et même à dépasser les exigences des organismes internationaux de normalisation. Nos processus de cybersécurité et notre cycle de développement sécurisé sont intégrés à nos processus standards de développement des produits et guident les activités d’innovation de nos équipes chargées du développement en laboratoire, de la conception et des achats. De plus, nous adaptons nos procédures d’essai à chacun de nos produits afin de garantir qu’ils respectent les normes de cybersécurité de l’industrie. La cybersécurité n’est pas une réflexion après coup. Vu la complexité croissante des systèmes informatiques, des menaces et de la technologie, elle demeurera une préoccupation constante. Chez Eaton, nous nous engageons à devancer d’un pas les normes établies de cybersécurité.

    Ready to order?

    Use our LOCATE A DISTRIBUTOR tool to find one near you.
    Caractéristiques

    Souligner les différences
    Afficher uniquement les différences
    Masquer les caractéristiques vides
    Liens de téléchargements