La gamme Freedom 2100 de centres de contrôle des moteurs (MCC) Eaton constitue la meilleure solution pour regrouper les systèmes de commande des moteurs, les appareils de contrôle associés, l’équipement de distribution et les communications industrielles. Sûrs, fiables et de qualité, les MCC Freedom 2100 sont conçus selon les normes NEMA ICS 18 garantissant un MCC sûr, intelligent et polyvalent.
Afficher des images de centres de contrôle de moteurs à basse tension
Les centres de contrôle de moteurs modernes offrent diverses techniques pour éviter les arcs électriques dangereux à l’origine de blessures graves ou mortelles. Une conception optimale protège les travailleurs et les biens, notamment grâce au système ARMS de réduction de la formation des arcs électriques, à la construction résistante aux arcs électriques et aux unités de support FlashGard qui améliorent la sécurité.
| Freedom | Gamme Freedom résistante aux arcs | |
| APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | CSA C22 | |
| NEMA | ICS 18 | |
| Certification de résistance aux arcs | C37.20.7-2007 | |
| Approbation ABS | Oui | |
| Certification ISO | Oui (9001 et 9002) | |
| RÉSISTANCE AUX SÉISMES | IBC, CBC | |
| Approbation OSHPD | oui | |
| Freedom | Gamme Freedom résistante aux arcs | |
| Résistance aux courts-circuits | jusqu’à 100 kA | jusqu’à 65 kA |
| Matériaux et capacités des barres horizontales | 600-4 000 A Cu | 600-2 500 A Cu |
| Placage barre horizontale | Standard : étain; argent en option | |
| Emplacement barre horizontale | Dessus | |
| Barre horizontale isolée | Option | Standard |
| Barre verticale | 400 A, 600 A, 800 A, 1200 A ou 1 600 A Cu | |
| Placage barre verticale | Standard : étain | |
| Emplacement de la barre omnibus de mise à la terre | Haut ou bas | |
| Emplacement de la barre neutre | Dessous | |
| Barre verticale isolée avec protection | Standard | - |
| Barre verticale Labyrinth | Option | Standard |
| Fermetures automatiques | Option | Standard |
| Freedom | Gamme Freedom résistante aux arcs | |
| Types de boîtier | NEMA 1, 2, 12, 3R (non accessible à pied) | NEMA 1, 2, 3R (non accessible à pied), 4/4X (non accessible à pied) |
| Espace utilisable pour le montage de l’unité | 183 cm | |
| Structures réduites en hauteur | De 2,3 m à 1,4 m (par tranches de 15 cm de hauteur) | s.o. |
| Cadre acier | 2,05 mm | |
| Acier panneau arrière | 1,63 mm | 2,05 mm |
| Panneaux latéraux | 1,63 mm | 2,05 mm |
| Plaques supérieures | 1,63 mm | 2,05 mm |
| Portes de l’unité | 1,63 mm | 2,05 mm |
| Portes-goulottes verticales | 1,63 mm | 2,05 mm |
| Option avant/arrière 53 cm | Oui (structure profonde de 53 cm, 2 000 A max., type N1, N2, N12 et 3R/4/4X non accessible à pied) | Non, seules des structures boulonnées dos à dos sont disponibles |
| Hauteur goulotte horizontale | standard : 23 cm (haut et bas); 38 cm (haut) et 7,6 cm (bas) en option | |
| Largeur goulotte verticale | standard : 10 cm; 20 cm en option | |
| Freedom | Gamme Freedom résistante aux arcs | |
| Fil de commande | Standard : 16 AWG TEW 105C MTW; 14 AWG TEW 105C MTW et 14 AWG SIS en option | |
| Panneau du dispositif pilote | dispositions pour un maximum de huit (6) boutons type 10250T en option, option de protection des doigts disponible. | |
| Blocs de jonction pour branchement rapide | Oui - câblage accessible par goulotte verticale | |
| Unité retirable | Démarreur NEMA de taille 5, alimentation jusqu’à 400 A | |
| Unités FlashGard | Option | |
| Bloc de jonction à enfoncer | Option (capacité de 180 A max.) | |
| Protocoles de communication natifs disponibles | Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus, Modbus et DeviceNet |
|
| Freedom | Gamme Freedom résistante aux arcs | |
| Disjoncteur sous boîtier moulé | 2 500 A | |
| Disjoncteur d’alimentation | 3 200 A (NEMA 1 uniquement) | 2 500 A, fixe (NEMA 1 uniquement) |
| Commutateur à fusibles | 800 A | s.o. |
| Démarreur | 600 HP | 400 HP |
| Variateur de fréquence | 500 HP | 250 HP |
| Démarreur progressif | 700 HP | 500 HP |
| Variateurs Clean Power disponibles | 500 HP | s.o. |
| Parasurtenseur | 400 kA par phase | |
| Transformateur de distribution | jusqu’à 45 kVA, triphasé | |
| Panneau de distribution | jusqu’à 42 circuits, triphasé, 600 A, 600 V | |
| Commutateur de transfert automatique certifié UL 1008 | jusqu’à 1 000 A, à disjoncteur; jusqu’à 1 200 A, schémas de transfert automatique à contacteur (principal-principal, principal-couplage-principal) | |
| Freedom | Gamme Freedom résistante aux arcs | |
| Dimensions de structure standard (H x l) | 2,30 m x 51 cm | 2,3 m x 51 cm (notez que des sections de 10 cm sont requises à chaque extrémité de la configuration) |
| 41 cm de profondeur | Standard (barre horizontale jusqu’à 2 000 A) | s.o. |
| 53 cm de profondeur | En option: 3200 A de bus horizontal maximum (21 ” de profondeur). 4000A horizontal (42 ”de profondeur monté à l'avant dos à dos) CSA uniquement | Standard (barre horizontale jusqu’à 2 500 A) |
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.