Locatie: Louisville, Kentucky
Segment: Datacenter
Oplossing: Foreseer® software
Uitdaging: Maximaliseer de waarde van een uitgebreide monitoringoplossing voor gecentraliseerd beheer van twee datacenters om het energieverbruik te helpen verminderen en ongeplande downtime te voorkomen.
Resutaten: Zeer schaalbaar en aanpasbaar beheer van alle kritieke elektrische en facilitaire systemen binnen één enkel platform om proactief en voorspellend te kunnen reageren op veranderende omstandigheden in datacenters
Met het Foreseer platform hebben we de perfecte aanvulling gevonden op het flexibele, modulaire en schaalbare ontwerp van Project Bluegrass, waardoor we datacenters hebben gecreëerd die de komende 20 jaar en daarna in staat zijn om onze activiteiten te ondersteunen.
Achtergrond
In 2005 lanceerde Eaton een programma dat bekend staat als Project Bluegrass voor het plannen, ontwerpen en bouwen van twee datacenters van de volgende generatie met een oppervlakte van 102.000 vierkante meter in Louisville, Kentucky, om te voorzien in de huidige en toekomstige wereldwijde bedrijfsbehoeften.
Gezien de missiekritische aard van de datacenters was Eaton van mening dat het van cruciaal belang was om een technische oplossing te implementeren die verder ging dan het eenvoudige alarmmeldingsproces. Het bedrijf erkende dat de sleutel tot het verzekeren van de gezondheid en de dienstbeschikbaarheid van de gegevenscentra een software voor het beheer van de elektriciteit (EPMS) was die niet alleen proactief, maar ook voorspellend issues behandelde.
Om zijn doelen te bereiken, koos Eaton twee primaire monitoring- en managementsystemen om de Bluegrass-datacenters van het project te beheren. Er is gekozen voor een gebouwbeheersysteem (BMS) om de mechanische componenten in beide gebouwen te bewaken en te beheren. Eatons Foreseer Electrical Power Monitoring software werd toegepast om alle elektrische elementen in het stroomdistributiesysteem van het gebouw te bewaken, van het elektriciteitsnet tot de IT-apparatuur die het bedient en ondersteunt.
Eaton integreerde het BMS-systeem in het Foreseer platform met behulp van een ouder-kind relatie met Foreseer die als de ouder gepositioneerd is, waarbij in eerste instantie meer dan 500 datapunten per seconde van het BMS-systeem naar Foreseer werden doorgegeven. Dit proces, in combinatie met de mogelijkheid om een dashboard te gebruiken, stelde Eaton in staat om een gedefinieerde set van kritische gegevens weer te geven op een enkel scherm - op afstand en op monitoren die verdeeld zijn over belangrijke gebieden van het facilitaire personeel, zodat het personeel op elk moment de 'real time' status van de faciliteit kan zien.
Uitdaging
Om de waarde van de Foreseer Electrical Power Monitoring software in de loop der tijd te maximaliseren, was het belangrijk dat Eaton doorging met het updaten van het systeem door het toevoegen van nieuwe energiebeheer-, infrastructuur- en IT-componenten.
Daarnaast is het een moeilijke klus om het elektriciteitsverbruik en de vraag in een kritische datacenterfaciliteit op peil te houden. Het werd van vitaal belang dat de facilitaire managementteams van Eaton proactief konden inspelen op de noodzakelijke veranderingen en optimalisaties van de infrastructuur naarmate de belasting van de locatie toenam en de gebruikspatronen veranderden.
Na de eerste installatie moest Eaton ook de gegevens die via Foreseer werden aangeleverd voortdurend analyseren om geleidelijk verbeteringen door te voeren die het energieverbruik en de stabiliteit zouden verbeteren.
Verder heeft het facilitair managementteam van Eaton het diepgaande alarmsysteem dat via Foreseer wordt geleverd, verfijnd om ervoor te zorgen dat noodstroomsystemen en noodhulpprotocollen tijdens onverwachte onderbrekingen kunnen worden uitgevoerd om de uptime te behouden.
Oplossing 
Omdat Foreseer apparatuur van vrijwel elke fabrikant kan monitoren, maakt het de constante integratie van nieuwe kritische facilitaire systemen mogelijk. In zijn Bluegrass-datacenters heeft Eaton voortgebouwd op de eerste BMS-integratie om elementen van zijn fysieke beveiligingssystemen - zoals beveiligingscamera's - rechtstreeks in Foreseer op te nemen om nog meer inzicht te verschaffen binnen één enkel venster.
Het team heeft ook de eerste 500+ datapunten uitgebreid met meer dan 800 datapunten, met de toevoeging van vele nieuwe Webviews grafische interfaces om de efficiëntie van het platform te verbeteren.
De systemen die de datacenters van Eaton bewaken en beheren, nemen beslissingen op basis van de omstandigheden binnen en buiten de gebouwen. Foreseer blijft een integrale rol spelen in die automatisering, waardoor Eaton (door middel van trendrapporten) vooraf waarschuwingen kan ontvangen over veranderingen in de gebouwen en proactief reparaties kan beheren voordat er storingen optreden.
Zo werd bijvoorbeeld een lid van het facilitair managementteam na de implementatie van het systeem onmiddellijk op de hoogte gesteld van dreigende omstandigheden toen een tornado het gebied trof. Door op afstand in te loggen op het Foreseer platform vanaf een veilige locatie, kon hij in realtime zien hoe alle noodstroomapparatuur online ging, waardoor hij direct gemoedsrust kreeg dat downtime met succes werd voorkomen.
Bovendien blijft elk afzonderlijk kanaal in Foreseer een trend vertonen met een resolutie van één minuut. Zo heeft het team altijd gegevens bij de hand van elk afzonderlijk kanaal dat teruggaat tot de oorspronkelijke ingebruikname van elke site in 2011. Deze gegevens zijn actief en klaar om op elk moment voor meer dan 35.000 kanalen op elke locatie in kaart te worden gebracht.
Eaton gebruikte deze diepgaande gegevens om een analyse uit te voeren van de energietrends van de koelinstallatie en ontdekte een efficiëntere manier van werken met dezelfde apparatuur en leidingen. Dit heeft de totale elektrische belasting van beide locaties met meer dan 12 procent verminderd.
Door gebruik te maken van de forward trending mogelijkheden van Foreseer, kan Eaton ook voorspellen wanneer er in de toekomst waarschijnlijk grote investeringen zullen plaatsvinden, zoals de behoefte aan extra UPS-capaciteit of generatoren.
Verder was Eaton in staat om historische Power Usage Efficiency (PUE) niveaus te vergelijken met de huidige momentane waarden berekend door Foreseer om onmiddellijk de reacties op afstemmingsacties in het veld te analyseren. Met behulp van deze mogelijkheid heeft Eaton onlangs de PUE gemonitord en tegelijkertijd de verlichtingsontwerpen van de locaties aangepast. Dit leidde tot verbeteringen die de piekvraag van elke locatie met meer dan 12 kW verminderden en hierdoor kreeg men kortingen van elektriciteitsbedrijven voor het reduceren van energie-intensieve belastingen op momenten dat de vraag meestal het grootst is.
Resultaten
Sinds de invoering van de Foreseer software voor elektrische vermogensbewaking heeft Eatons facility management team de waarde van zijn innovatieve bedrijfsmonitoringsoftware gemaximaliseerd door de volgende voordelen te plukken:
Vereenvoudigde schaalbaarheid:
Voortbouwend op de oorspronkelijke 20.000 Foreseer-kanalen op elke site heeft Eaton meer dan 15.000 kanalen en veel nieuwe grafische interfaces toegevoegd met behulp van de Custom Web Views Editor van Foreseer om de efficiëntie van het platform te verbeteren. De gebruiksvriendelijke aanpassings- en groeimogelijkheden van Foreseer hebben Eaton geholpen om het systeem aan te passen aan de behoeften van zijn groeiende, veranderende datacentertechnologie.
Robuust beheer voor continue uptime:
Met de mogelijkheid om alle elektrische componenten in het gebouw en de trendkritische statistieken in de loop van de tijd te controleren, garandeert Foreseer een hoge beschikbaarheid van IT-diensten door middel van proactief beheer. Met vooraf ingestelde drempels, analyses en trends, stelt deze tool het team in staat om te anticiperen op storingen voordat deze zich daadwerkelijk voordoen.
Real-time en voorspellende alarmen:
Met de Foreseer Electrical Power Monitoring software kan Eaton's facility management team de elektrische infrastructuur van beide Project Bluegrass gebouwen proactief bewaken en ondersteunen met een team van slechts zes vaste technici, die 8 uur, vijf dagen per week ter plaatse zijn. Foreseer detecteert storingen in het elektrische systeem en stuurt waarschuwingen naar het centrale waarschuwingssysteem van Eaton, dat de medewerkers op de hoogte zal stellen.
Diepgaande trend analyse:
Dankzij de krachtige analyse- en prognose-instrumenten kan Eaton de prestatiespecificaties van de apparatuur voortdurend in visuele vorm beoordelen. Oorzaakanalyse, impactanalyse, capaciteitsplanning, preventieve onderhoudsbeoordelingen en trendanalyses kunnen nu eenvoudig worden uitgevoerd.
Foreseer geeft Eaton de mogelijkheid om proactief en voorspelbaar veranderingen te detecteren voordat de service in het gedrang komt, waardoor een optimale gezondheid van het datacenter wordt gewaarborgd. Sinds de implementatie heeft Eaton gebruik gemaakt van de functieset, schaalbaarheid en ingebouwde aanpassingsmogelijkheden van het platform om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen, het risico van ongeplande downtime te minimaliseren en meer dan 15.000 kanalen met visuele weergave toe te voegen.
Met het Foreseer platform heeft Eaton de perfecte aanvulling gevonden op het flexibele, modulaire en schaalbare ontwerp van Project Bluegrass, waardoor datacenters zijn ontstaan die de komende 20 jaar en daarna zijn activiteiten kunnen ondersteunen.