U mag de software die onder de licentie valt gebruiken, kopiëren, verspreiden en wijzigen, maar als u wijzigingen aanbrengt, moet u de gewijzigde source code samen met de gewijzigde binaries delen.
Het doel van het 42ITy_project is om ontwikkelaars, gebruikers en het hele datacenter ecosysteem te ondersteunen: een set van gedeelde middelen is vrij beschikbaar om zo het gebruik van 42ITy te laten groeien als het enige open source, nieuwste generatie Data Center Service Optimization enablement platform door een software architectuur die gebaseerd is op micro-services.
Het 42ITy-platform is het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling en wordt aan de community aangeboden onder een GPL 2+ licentie. Terwijl wij een belangrijke bijdrage blijven leveren aan 42ITy, blijft de community groeien.
Wij beseffen dat een eerlijke, open dialoog met commerciële softwareontwikkelaars en ontwikkelaarspartners binnen onze klanten- en distributiegemeenschappen een van de belangrijkste factoren is tot ons voortdurende succes.  
De mogelijkheid om de toegang tot code te delen met ontwikkelaars die een open source aanpak hebben, zal zorgen voor nieuwe doorbraken en vooruitgang, waar iedereen baat bij heeft.