Document downloaden () van 20
IT-racks, behuizingen & airflow management

Eaton RA Serie IT Racks

Eaton’s RA Series IT racks, voor geavanceerde bescherming van kritieke IT-apparatuur in kleine serverruimtes en datacenterapplicaties. Ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie, de RA-serie heeft de functies die IT-specialisten nodig hebben in een betaalbaar en kant-en-klaar racksysteem. Standaard uitgevoerd met onder andere dragende zwenkwielen (500 kg dynamische belasting), stelvoeten, vergrendelbare voor- en achterdeuren, vergrendelbare zijpanelen, U-markering voor en achter, 2 x 100 mm kabelgoten in achterzijde, 2 kabel borstelinvoeren aan de bovenzijde, koppel- en aardingset.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links