Document downloaden () van 20
Schakelsystemen

xEnergy Safety Ci

Eaton's xEnergy Safety modulaire verdeler is een multi-box laagspanningsschakelsysteem conform IEC/EN 61439-2. Deze is gemaakt uit polycarbonaat en is ontworpen om aan de strengste vereisten te voldoen, zoals corrosiebescherming, voor toepassingen tot 1600 A. Deze volledig geïsoleerde verdelers met een beschermingsgraad van IP65 zijn bestand tegen vrijwel alle soorten omgevingsinvloeden, zoals stof, vocht en water.

Beschermingsgraad
IP65 (IK10)
Maximale veiligheid
Geïntegreerde drukontlasting
Productnormen
IEC/EN 61439-2 en IEC/EN 62208

Belangrijke kenmerken

  • Goedgekeurde systeemmodules garanderen conformiteit van het schakelsysteem met norm IEC/EN 61439-2
  • Maximale veiligheid – het deksel bevat veerbelaste bevestiging voor drukontlasting in geval van een vlamboog
  • Dankzij hun modulaire structuur/systeem kunnen de componenten aan hun omgeving worden aangepast
  • De volledig geïsoleerde behuizing biedt naast persoons- en gebruikersveiligheid, ook bescherming tegen corrosie
  • Hoge beschermingsgraad (IP65 / IK10) voor eenvoudig, universeel gebruik 
  • Doorzichtige deksels voor eenvoudiger onderhoud en besturing 
  • Geïntegreerd systeem tot 1600 A
  • Stabiele kastdragende profielen, of ze nu worden gebruikt in een wand- of vloerstaande verdeler

Catalogus Eaton Essentials

Al onze elektrotechnische oplossingen voor residentiële en tertiaire gebouwen vindt u in onze catalogus.

Speciale bescherming tegen extreme vlambogen door schakelen

Dankzij de veerbelaste bevestiging van het deksel biedt de verdeler speciale bescherming tegen extreme vlambogen door schakeling. Dit mechanisme zorgt voor drukontlasting door het deksel enkele millimeters op te tillen en het vervolgens onmiddellijk weer te sluiten.

xEnergy Safety Ci - een robuust systeem voor elke uitdaging

Eaton heeft een wereldwijde reputatie als specialist in hoogkwalitatieve schakelsystemen en is vanuit technologisch standpunt leider op het gebied van energiedistributie. Als producent van totaaloplossingen, biedt Eaton distributiesystemen voor universeel gebruik die worden geleverd met bewezen veiligheid, betrouwbaarheid en optimale bescherming tegen omgevingsinvloeden. Eaton’s xEnergy Safety Ci geïsoleerde verdeler is dus een wereldwijde norm geworden voor toepassingen in bijzonder uitdagende omgevingen.

Geoptimaliseerde en tijdloze bescherming

Dit type verdeler biedt extra bescherming tegen mechanische schokken en bijtende stoffen. Dankzij de volledige isolatie bieden de modulaire en volledig geïsoleerde xEnergy Safety verdelers geoptimaliseerde en tijdloze bescherming tot 1600 A.

Maximale gebruiksveiligheid

Dankzij het doorzichtige rookgrijze deksel kunnen gebruikers de status van het schakelsysteem in één oogopslag controleren. Bovendien zijn niet-doorzichtige deksels en deksels met geïntegreerd cilinderslot beschikbaar.

xEnergy Configurator

Met de gratis xEnergy Configurator softwaretool van Eaton ontwerpt en calculeert u snel en eenvoudig uw xEnergy-verdeelkasten.

Instructievideo’s

xEnergy Safety Ci

Veilige energiedistributie die aan de strengste vereisten voldoet.

De vereisten voor elektrische energiedistributie nemen voortdurend toe. De producten van Eaton bieden niet alleen een antwoord op deze vereisten, maar ook de best mogelijke betrouwbaarheid en flexibiliteit voor de klant.

Eaton, Power Management bedrijf
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische kenmerken - xEnergy Safety Ci

Laagspanningsschakel- en verdeelsystemen volgens IEC/EN 61439-2
Lege verdelers voor laagspanningsschakelsystemen volgens IEC/EN 62208
Beschermingsgraad: IP65
Slagvastheidstest: IK10 (IK9 voor zijwanden en flensinzetten)
Chemische weerstand: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Gloeidraadtest conform IEC 62208. Sokkel: 960 °C; deksel: 850 °C; ondersteuning railsysteem: 960 °C; barrières: 650 °C
Ontvlambaarheid volgens UL94. Sokkel: V-1; deksel: V-2
Roestbestendigheid: cyclische vochtige warmte volgens IEC 60068-2-30; zoutsproeitest volgens IEC 60068-2-11
Stralingsbestendigheid: zoals voorgeschreven in ISO 4892-2; 500 u
Bescherming tegen elektrische schokken: beschermingsklasse 2, volledig geïsoleerd
Diëlektrische kenmerken: Diëlektrische sterkte Ui = 1000 V AC / 1500 DC
Kortsluitvastheid met MCCB’s: nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc = max. 50 kA
Nominale korte-duurstroom van voornaamste railsysteem: Icw = max. 50 kA / 1 sec.
Voet: polycarbonaat versterkt met glasvezel; deksels: onversterkt polycarbonaat
Voetkleur: RAL 7035; dekselkleur: doorzichtig rookgrijs of opaak
Raadpleeg de catalogus in PDF voor meer technische details
Download Links