Document downloaden () van 20
Schakelsystemen

xEnergy Basic BP

De xEnergy Basic is een wand- en vloerstaande behuizing voor elektrische verdeling tot 630 A. De kleinste verdeler van de xEnergy-familie is het meest flexibele en variabele systeem in de hele reeks. De diversiteit in verschillende soorten en maten maakt gebruik in vrijwel elke toepassing mogelijk. De xEnergy Basic kan worden toegepast in zowel omgevingen voor gekwalificeerd personeel volgens IEC/EN 61439-1/-2/-3 als in residentiële en commerciële gebouwen, bestemd voor bediening door leken volgens IEC/EN 62208.
Classificatie
tot 630 A
Beschermingsgraad
tot IP55
Beschermingsklasse
I

Belangrijke kenmerken

  • Mechanische slagvastheid: IK08 / IK10
  • Bouwvorm voor inwendige scheiding tot bouwvorm 4b volgens IEC/EN 61439-2 (in combinatie met ProfiSNAP installatiesysteem)
  • Seismische kenmerken: IEC/EN 60068-3-3: grondversnellingsniveau AG2 en AG5
  • Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom [Icc] tot 25/50 kA
  • Behuizingsmateriaal: Standaard plaatwerk (gefosfateerd en polyester poederlak)
  • Gegalvaniseerde onderdelen voornamelijk voor binnenafwerking zonder poederlak

Voordelen

  • Op maat gemaakte, voorgemonteerde en gedeeltelijk voorbedrade oplossingen
  • Zeer robuust  behuizingsplatform voor veeleisende omgevingen
  • Ondersteunt verschillende installatievoorkeuren en maakt betere functionaliteit en prestaties mogelijk
  • Het voorgemonteerde binnenwerk vermindert het aantal montagehandelingen per verdeler
  • Hoog kwaliteitsniveau op basis van certificaten en verificaties onder toezicht van derden

Catalogus Eaton Essentials

Al onze elektrotechnische oplossingen voor residentiële en tertiaire gebouwen vindt u in onze catalogus.

Wand- en vloerstaande verdelers voor energieverdeling tot 630 A

De xEnergy Basic behuizingen zijn gecertificeerd volgens de IEC/EN 62208 en zijn in combinatie met de EP en Profi+ inbouwsystemen uitermate geschikt voor laagspanningsverdelers volgens de IEC/EN 61439-1/-2 voor gebruik door geïnstrueerde personen en de IEC/EN 61439-1/-3 voor gebruikt door hiervoor niet opgeleide personen.

Modulaire inbouwsysteem

eaton-xenergy-basic-profi B-bpm-o.jpg

Inbouwsysteem Profi+

  • NZM, Dumeco en QSA-voedingen t/m 630 A 
  • Grote variatie inbouwmodulen voor vermogensautomaat NZM 
  • Geschikt voor hogere bouwvormen 
  • BP-O veelzijdig voor kabelinvoer en samenbouw 
  • BP-O uitvoeringen leverbaar met binnenwerk voor DIN-modulaire componenten 
  • 2 varianten voor vaste en uitneembare (MSW) uitvoeringen van het Profi+ inbouwsysteem

Meer informatie

Productoverzicht verdeelkasten voor Profi+

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Opbouw verdeelkast, RAL7035/RAL9016, verschillende aansluitopties, levering van bouwpakket mogelijk
  • 1-puntsvergrendeling met kunststof draaigreep/zwenkhevelgreep (optioneel)

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Inbouw verdeelkast, RAL7035/RAL9016, wandblok met perforaties, diepte 180/240 mm, levering van bouwpakket mogelijk, buitenshuisgebruik
  • Verschillend vergrendelingsmechanisme afhankelijk van type toepassing

BPM-O (IP55, IK10)

  • Opbouw verdeelkast, RAL7035 / RAL9016, F3A flensuitsparingen
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep

BP-VF (IP43, IK10)

  • Outdoor verdeler voor zelfstandige toepassingen, RAL 7035, diepte tussen 180 en 320 mm gebaseerd op een polyester standaardbasis A-KU
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep 

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Vloerstaande verdeler, RAL7035/RAL9016, F3A flensuitsparingen boven-/onderkant, kastdieptes tussen 250 en 400 mm
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep 



BPM-F (IP55, IK10)

  • Vloerstaande verdeler, RAL7035 / RAL9016, F3A flensuitsparingen boven-/onderkant, kastdieptes tussen 320 en 400 mm
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep



 

Productverbeteringen

  • Veranderde indeling van dubbele deuren voor alle IP55-verdeelkasten (kunnen apart besteld worden, links/rechts)
  • IP31-upgrade beschikbaar voor BP-O/BP-F
  • De BPM-F vloerstaande verdeler is nu beschikbaar in een 400 mm diepe uitvoering voor zij-aan-zij opstelling
  • Integratie van onze nieuwe reeks Power Defense (MCCB)
  • NZM-PXR-integratie/extra uitsparingen frontplaten voor relais

xEnergy Configurator

Met de gratis xEnergy Configurator softwaretool van Eaton ontwerpt en calculeert u snel en eenvoudig uw xEnergy-verdeelkasten.

Instructievideo’s

 

Accessoires

Voor elke behoefte het juiste accessoire

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Aansluitklemmen BPZ-KC

  • Geschikt voor aluminium- en koperaansluitingen
  • Enkele of dubbele aansluiting voor montage op een standaard DIN-rail
  • Aanrakingsveilige versie, beschermingsgraad IP20
  • 3 verschillende kleuren: grijs (fase), blauw deksel (neutraal), geelgroene behuizing (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Verdeelblokken BPZ-KB

  • Flexibele en tijdbesparende oplossing
  • Voldoet aan de eisen van IEC 60947-7-1
  • Tot 11 uitgaande aansluitklemmen per uitvoering
  • Voor montage op een standaard DIN-rail of montageplaat
  • Geschikt voor aluminium- en koperaansluitingen
  • Nominale bedrijfsstroom van 80 A (63 A) tot 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Railsystemen

  • Het 250 A railsysteem kan een rij modulaire componenten voeden; de maximale stroomsterkte voor elke uitgang is 63 A
  • Elke stekker wordt automatisch vergrendeld, wat een hoog veiligheidsniveau garandeert en risico op direct contact vermijdt, conform IP20
  • Afgaande aansluitingen kunnen aangesloten worden als het railsysteem onder spanning staat, maar er mag geen belasting aanwezig zijn op de afgaande groepen
  • Voedingscircuits kunnen makkelijk worden vervangen of achteraf worden gemonteerd tijdens gebruik

ProfiSNAP - het nieuwe installatiesysteem

ProfiSNAP, die het vorige Profi+ systeem vervangt, werkt op basis van een innovatief vergrendelmechanisme voor de front afdekking. Het sluitsysteem van deze nieuwe kliktechnologie biedt niet alleen talrijke veiligheidsvoorzieningen, maar vermindert ook aanzienlijk de complexiteit en tijd nodig voor het monteren en demonteren van de afdekkingen.

Snel, veilig en foutloos - ontdek het geheim!

xEnergy Basic ProfiSNAP

 

Verbeteringen en belangrijke kenmerken

  • Gereedschapsloze, snelle en foutloze installatie via de snap-in-methode (gepatenteerde DST-technologie)
  • Minder onderdelen (één nieuw onderdeel vervangt drie tot vier oude onderdelen)
  • Wrijvingsgesloten, trillings- en aardbevingsbestendige verbinding
  • Geïntegreerde afdichtingstechnologie
  • Zelfaardende functie
  • Volledig gemaakt van corrosiebestendig metaal voor een betere duurzaamheid
  • Horizontale waterpasstelling compenseert voor fabricagetoleranties
  • Aanzienlijk sneller monteren en demonteren
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Opbouwverdeler, RAL7035/RAL9016, verschillende kabeldoorvoeropties, levering van bouwpakket mogelijk
  • 1-puntsvergrendeling met kunststof draaigreep/zwenkhevelgreep (optioneel)

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Inbouwverdeler, RAL7035/RAL9016, inbouwbak met perforaties, diepte 180/240 mm, levering van bouwpakket mogelijk, buitenopstelling
  • Verschillend vergrendelingsmechanisme afhankelijk van type toepassing

BPM-O (IP55, IK10)

  • Opbouwverdeler, RAL7035 / RAL9016, F3A-flensuitsparingen
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep (↑ Icc-beoordeling)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Verdeler voor buiten voor zelfstandige toepassingen, RAL 7035, diepte tussen 180 en 320 mm gebaseerd op een polyester standaardbasis A-KU
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep (↑ Icc-beoordeling)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Vloerstaande verdeler, RAL7035/RAL9016, F3A-flensuitsparingen boven-/onderkant, kastdieptes tussen 250 en 400 mm
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep (↑ Icc-beoordeling)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Vloerstaande verdeler, RAL7035 / RAL9016, F3A-flensuitsparingen boven-/onderkant, kastdieptes tussen 320 en 400 mm
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep (↑ Icc-beoordeling)



spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

Hoogtepunten van de nieuwste productupdate

  • De vloerstaande verdeler BPM-F is nu beschikbaar in een 400 mm diepe uitvoering voor zij-aan-zij opstellingen
  • Aangepaste lay-out voor het plaatsen van de EP-modules op basis van het railsysteem van 185 mm
  • Type EPTS15 35x15 mm DIN-railprofiel aangepast conform IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Alle interne profielen gebruikt in het EP-systeem (EPTV, EPTH, EPTS) zijn voorzien van een vierkanten perforatie van 9,5x9,5 mm voor kabelgeleiding
  • Externe kabelinvoerkasten uit het xEnergy Safety portfolio specifiek voor het afpellen en splitsen van grotere inkomende kabels buiten de kast (ruimtebesparende oplossing)
spacer
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Opbouwverdeler, RAL 9016, F3A-flensuitsparingen, 12 verschillende uitvoeringen
  • 1-puntsvergrendeling met kunststof draaigreep
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Opbouwverdeler, RAL 9016/RAL7035, F3A-flensuitsparingen, 24 verschillende uitvoeringen
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep (↑ Icc-beoordeling)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Vloerstaande verdeler, RAL7035, F3A-flensuitsparingen aan boven-/onderkant, diepte 250/400 mm
  • 3-puntsvergrendeling met zwenkhevelgreep (↑ Icc-beoordeling)
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Aansluitklemmen BPZ-KC

  • Geschikt voor aluminium- en koperaansluitingen
  • Enkele of dubbele aansluiting voor montage op een standaard DIN-rail
  • Vingeraanrakingsveilige versie, beschermingsgraad IP20
  • 3 verschillende kleuren: grijs (fase), blauw deksel (neutraal), geelgroene behuizing (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Verdeelblokken BPZ-KB

  • Flexibele en tijdbesparende oplossing
  • Voldoet aan de eisen van IEC 60947-7-1
  • Tot 11 uitgaande aansluitklemmen per uitvoering
  • Voor montage op een standaard DIN-rail of montageplaat
  • Geschikt voor aluminium- en koperaansluitingen
  • Nominale bedrijfsstroom van 80 A (63 A) tot 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Railsystemen

  • Het 250 A railsysteem kan een rij modulaire componenten voeden; de maximale stroomsterkte voor elke uitgang is 63 A
  • Elke aansluiting wordt automatisch vergrendeld, waardoor een hoog veiligheidsniveau wordt gegarandeerd en het risico op direct contact wordt vermeden, conform IP20
  • Afgaande aansluitingen kunnen aangesloten worden als het railsysteem onder spanning staat, maar er mag geen belasting aanwezig zijn op de afgaande groepen
  • Voedingscircuits kunnen makkelijk worden vervangen of achteraf worden gemonteerd tijdens gebruik
spacer

Configurator ontwerp en berekeningssoftware

Onze gebruiksvriendelijke configurator voor verdeelkasten helpt u bij het snel ontwerpen en berekenen van de verdeelinstallatie die u nodig hebt. Dankzij een uitgebreide symbolenbibliotheek kunt u uw geplande systeem eenvoudig in beeld brengen, waarna de software automatisch de bruto- en nettoprijzen en materiaallijsten genereert.

De juiste oplossing voor elke behoefte

Onze verdelers uit de xEnergy-serie zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen, afmetingen, beschermingsklassen en installatiesystemen. Ontdek meer over xEnergy Basic en vind een geschikte oplossing voor uw toepassingen!

Paneelbouwers kunnen xEnergy Basic BP, onderdeel van onze xEnergy-series, gebruiken voor onderverdelers en voor de meetborden en verdelers in residentiële toepassingen.

Reinhard Moerzinger, Productmanager
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

xEnergy Basic

Nominale bedrijfsspanning 415 Vac, 50 Hz
Nominale isolatiespanning 440 Vac
Nominale stoothoudspanning 4 kV
Nominale bedrijfsstroom Max. 630 A
Beschermingsklasse I (Geaard)
Normen
- EP modulen
- Gehele verdeler
IEC-EN 62208 (lege behuizing)
IEC61439-1/2 
IEC61439-1/3 
Beproefd bij omgevingsfactoren volgens IEC-EN 61439-1    
Omgevingstemperatuur 
- Vervuilingsgraad
- Maximale hoogte opstelling
 
-5…35°C gemiddeld; 40°C piek
3
2000 m
Materiaal behuizing Plaatstaal 1,00 mm (BP-..) of 1,25 mm (BPM-..), gefosfateerd en gepoedercoat
Beschermingsgraad 

IP30, IP31 en IP55, opbouw en vloerstaande behuizingen

IP30, IP43 en IP54, inbouw behuizingen

Dak-/bodem kabelinvoer Membraan, F3A flenzen, gesloten
Deurvergrendeling Draaigreep, zwenkhevelgreep met 3-puntsvergrendeling
Kleur Wit (RAL9016), Licht grijs (RAL7035)
Download Links