Document downloaden () van 20
Behuizingen

xComfort KLV

De xComfort KLV is een kleine verdeelkast voor inbouw en hollewandmontage in residentiële en kleine commerciële toepassingen. Naast de uitgebreide range van inbouwverdeelkasten met 1 tot 5 rijen die ontworpen en goedgekeurd zijn volgens NEN-EN-IEC 62208, biedt deze reeks ook de verdeelborden Multimedia en Hybride.

In combinatie met Eaton's bewezen aanbod aan modulaire en beveiligingscomponenten, biedt dit systeem ook de ideale oplossing voor energieverdeling volgens NEN-EN-IEC 61439-3, voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

MONTAGE MOGELIJKHEDEN
hollewand- en inbouwmontage
RIJEN
1 tot 5
BESCHIKBARE TYPEN
Energie, Multimedia en Hybride

Belangrijke kenmerken

Belangrijke kenmerken
Innovatief, eenvoudige montage

  • Grote versies met 5 rijen tot 60+10 module-units
  • Elegant en standaard vlak of supervlak (type SF) deurontwerp
  • Snel kabelcontact dankzij moderne veerklemtechnologie
  • 3D gips-compensatie voor horizontale en verticale correcties
  • Geïntegreerde waterpas voor nauwkeurige uitlijning in de muur
  • Multimedia en Hybride verdeelkasten inclusief deur met wifi voor een betere draadloze verbinding

Modulaire componenten - voor veiligheid, kwaliteit en veelzijdigheid

Eaton biedt een uitgebreide range hoogwaardige automaten aan zodat installateurs beschikken over alles wat ze nodig hebben voor een eenvoudige installatie of uitbreiding van verdeelinstallaties. Door de slimme configuratie van de schakel- en beveiligingscomponenten in de inbouwverdeelkast, kunnen storingen in groepen veilig worden afgeschakeld.

Voorbedrade verdeelkasten - aan u de keuze!

Kies de juiste componenten voor uw residentiële en commerciële projecten uit verscheidene standaardcomponenten en lege verdeelkasten. Eaton voorziet u van de nodige technische informatie voor eigen ontwerpverificatie volgens NEN-EN-IEC 61439-3. Als alternatief kunt u ook kiezen voor een voorbedrade verdeelkast. In dat geval zal Eaton u een documentatiepakket met een gedetailleerde ontwerpverificatie bezorgen. U kunt zich concentreren op uw prioriteiten, terwijl Eaton voor de rest zorgt.

Sterk in normen

Eaton's KLV lege verdeelkast voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN-IEC 62208 en is daarom goedgekeurd voor gebruik in laagspanningssystemen volgens NEN-EN-IEC 61439-3.

Energieverdeler

De nieuwste generatie van onze succesvolle KLV-serie biedt nu zelfs nog meer flexibiliteit. Wij hebben de serie uitgebreid met een nieuwe verdeelkast met 5 rijen, inbouw en hollewand met maximaal 60 modules (met 10 TE als extra reserve), die bovendien standaard zijn uitgerust met uitbreidbare insteeksteekklemmen. Bovendien beschikken de nieuwe componenten over 30% meer bedradingsruimte aan de zijkant en een aanzienlijk groter aantal klemmen voor een geoptimaliseerde aansluiting, evenals het nieuwe N-klemmenblok met insteekfunctionaliteit voor montage aan de zijkant in een inbouwdoos of op een DIN-rail. De serie xComfort verdeelkasten zijn er voor montage op de wand en in de wand. Dankzij de certificatie als kleine inbouwverdeelkast volgens NEN-EN-IEC 62208 is de KLV verdeelkast met 5 rijen de ideale keuze voor zowel grote als kleine projecten.

Multimedia verdeelkast

De xComfort KLV-serie is nu uitgebreid met een 5-rijen Multimedia verdeelkast waarvan de deuren ook leverbaar zijn in een uitvoering geschikt voor wifisignalen. Dankzij deze speciaal ontworpen deur, biedt de inbouwverdeelkast een betere draadloze verbinding in vergelijking met standaard metalen deuren. De Multimedia verdeelkast voldoet aan de eisen van zowel de normen IEC/EN 60670-24 (verdeelkasten voor algemene doeleinden) als IEC/EN 62208.

Hybride verdeelkast

Voorzien van vergelijkbare voordelen als de KLV Energie en Multimedia verdeelborden, combineert de Hybride verdeelkast de functies van beide in één product. Deze verdeler is beschikbaar in versies van 24 of 36 TE voor schakel- en beveiligingscomponenten en elke inbouwverdeelkast bevat een aparte functionele unit met een microgeperforeerde montageplaat voor multimedia-apparaten. De Hybride verdeelkast voldoet aan de eisen van zowel de norm NEN-EN-IEC 62208.

Nieuwe xComfort KLV-serie met 5 rijen

Meer informatie over de xComfort KLV-serie

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties - xComfort KLV

Energieverdeelkast, leeg

  • Versie volgens IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Beschermingsgraad: IP30 (IK05)
  • Beschermingsklasse II, volledig geïsoleerd (Energie KLV-verdeelkast)
  • Toegekende spanning: 400 V AC
  • Behuizingsmateriaal: polystereen
  • Materiaal deur/frame: gepoedercoat plaatstaal
  • Kleur: wit RAL 9016
  • DIN-railsysteem, gegalvaniseerd plaatstaal
  • Glow-wire test 850 °C (hollewandmontage), 650 °C (inbouwmontage)

Multimedia verdeelkast, leeg

  • Versie volgens NEN-EN-IEC 62208
  • Beschermingsgraad: IP30 (IK05)
  • Beschermingsklasse II, volledig geïsoleerd (alleen bij geïnstalleerde verdelers van klasse II)
  • Toegekende spanning: 230 V AC
  • Behuizingsmateriaal: polystereen
  • Materiaal deur/frame: gepoedercoat plaatstaal
  • Wifi-deur: plaatstaal met speciaal kunststof inzetstuk
  • Kleur: wit RAL 9016
  • Montageplaat, gegalvaniseerd plaatstaal
  • Glow-wire test 850 °C (hollewandmontage), 650 °C (inbouwmontage)

Hybride verdeelkast, leeg

  • Versie volgens IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Functionele unit voor energiedistributie: vergelijkbaar met de Energie-verdeelkast
  • Functionele unit voor multimedia: vergelijkbaar met de Multimedia-verdeelkast
  • Behuizingsmateriaal: polystereen
  • Materiaal deur/frame: plaatstaal, gepoedercoat met corrosiebescherming
  • Kleur: wit RAL 9016
  • Wifi-deur: plaatstaal met speciaal kunststof inzetstuk
  • DIN-railsysteem, gegalvaniseerd plaatstaal
  • Glow-wire test 850 °C (hollewandmontage), 650 °C (inbouwmontage)

Verdeelkasten voorbedraad

  • Versie volgens NEN-EN-IEC 61439-3
  • Voorzien van Eaton's modulaire componenten
  • Beschermingsgraad: IP30 (IK05)
  • Beschermingsklasse II, volledig geïsoleerd (Energie-verdeelkast)
  • Toegekende spanning: 400 V AC
  • Toegekende stroom: max. 63 A
  • Kortsluitvastheid: Icc < 10 kA
  • Behuizingsmateriaal: polystereen
  • Materiaal deur/frame: gepoedercoat plaatstaal
  • Kleur: wit RAL 9016
  • DIN-railsysteem, gegalvaniseerd plaatstaal
  • Glow-wire test 850 °C (hollewandmontage), 650 °C (inbouwmontage)
Download Links