Document downloaden () van 20
Behuizingen

xComfort IKA

De xComfort IKA is een compacte opbouw IP65 verdeelkast voor residentiële, commerciële en licht industriële toepassingen. Naast een uitgebreide range van 9 verschillende kastgroottes (van 4 tot 54 TE), is deze serie ontworpen en goedgekeurd volgens NEN-EN-IEC 62208 en dus de ideale optie voor projecten in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61439. 

Deze serie bevat ook uitvoeringen in ABS en hoogkwalitatieve polycarbonaat, zodat u de meest geschikte verdeelkast kunt vinden voor elke toepassing of situatie.

Dankzij de hoge beschermingsgraad (IP65), schuimafdichting rondom en het robuuste ontwerp van de verdeelkasten wordt veilig gebruik gegarandeerd. Deze producten worden doorgaans gebruikt in toepassingen waar een hoge beschermingsgraad en permanente bescherming tegen corrosie vereist zijn, zoals fotovoltaïsche systemen, parkeergarages of kassen, maar ook in toepassingen onderhevig aan stof en fijne deeltjes, zoals timmerwerkplaatsen, werkplaatsen en boerderijen.

In combinatie met Eaton's bewezen aanbod aan modulaire schakel- en beveiligingscomponenten, biedt deze serie ook de ideale oplossing voor energiedistributiesystemen conform NEN-EN-IEC 61439-3.

Beschermingsgraad
IP65 (IK08)
Producttypen
polycarbonaat of ABS
Beschermingsklasse
II, volledig geïsoleerd

Belangrijke kenmerken

Innovatief, eenvoudige montage

  • Brede uitvoering in 1 tot 3 rijen, 12 en 18 modulen
  • Mini-verdeelkast met 4, 6 en 8 modulen
  • Tot 46 mm ruimte onder de DIN-rail voor eenvoudige montage
  • 150 mm afstand tussen rijen
  • In hoogte verstelbare DIN-rail
  • Aangeduide metrische kabelinvoer in zijpanelen
  • De industriële uitvoering bestaat volledig uit UV-bestendige polycarbonaat conform ISO 4892-2
  • Uitvoeringen met of zonder nul- en aardgeleiders beschikbaar
  • IKA-C uitvoering met brede ruimte voor drukknoppen
  • Cilinderslot als optie inbegrepen bij de accessoires

Modulaire componenten - voor verhoogde veiligheid, kwaliteit en veelzijdigheid

Eaton biedt een uitgebreide range hoogwaardige automaten aan zodat installateurs beschikken over alles wat ze nodig hebben voor eenvoudige installatie of uitbreiding van verdeelinstallaties. Door de slimme configuratie van de schakel- en beveiligingscomponenten in de verdeelkast, kunnen storingen in de installatie veilig worden afgeschakeld.

Sterk in normen

Eaton's IKA lege verdeelkast voldoet aan de eisen van de normen NEN-EN-IEC 60670-24 en 62208 en is daarom goedgekeurd voor gebruik in laagspanningssystemen volgens NEN-EN-IEC 61439-3.

Een veilige en flexibele oplossing

Dankzij de hoge beschermingsgraad (IP65), schuimafdichting rondom en het robuuste, halogeenvrije ontwerp van de deur en kast, garandeert de IKA industriële verdeelkast van polycarbonaat veilig gebruik, zelfs in zware omstandigheden. Beschikbaar in negen groottes (4, 6 en 8; 12, 24 en 36; en 18, 36 en 54 module-units), biedt deze serie de ideale verdeelkast voor elke toepassing of situatie.

Compacte en veelzijdige verdeelkasten

De in hoogte verstelbare, stabiele DIN-rails en voorgemarkeerde gaten voor kabelinvoer met centreerpunt zijn slechts enkele van de vele handige kenmerken. Bovendien bevatten de deksel en deur van de verdeelkast een loodverzegeling als standaardoptie, zonder dat hiervoor extra onderdelen nodig zijn. Andere voordelen betreffen onder andere de brede bedradingsruimte van 46 mm onder de DIN-rail, de geïntegreerde breedtecompensatie in het deksel en de mogelijkheid om aanvullende functionele units te installeren in het onderste paneel van de verdeler.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties - xComfort IKA

Energieverdeelkast, leeg

Versie volgens NEN-EN-IEC 62208; NEN-EN-IEC 60670-24
Beschermingsgraad: IP65 (IK08)
Beschermingsklasse: II, volledig geïsoleerd
Isolatiespanning: 1000 V AC; 1500 V DC
Behuizingsmateriaal: ABS of polycarbonaat
Materiaal deur: polycarbonaat
Kleur: RAL 7035 grijs met transparante deur
DIN-rail: gegalvaniseerd plaatstaal
Glow-wire test 850 °C (polycarbonaat); 650 °C (ABS)
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de PDF of online catalogus raadplegen.
Download Links