Document downloaden () van 20
Behuizingen

xComfort ECO

De xComfort ECO is een compacte opbouw- of inbouw-verdeelkast (IP40) voor residentiële en commerciële toepassingen. Naast een uitgebreide range van 15 verschillende kastgroottes (van 5 tot 54 TE), is deze serie ontworpen en getest volgens NEN-EN-IEC 62208 en dus de ideale optie voor projecten die voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 61439-3. 

De serie omvat een volledig uit kunststof vervaardigde (ABS) uitvoering met een transparant of dicht venster, en dankzij de IP40-beschermingsgraad is een veilige werking gegarandeerd. Deze producten worden doorgaans gebruikt in hotels en woningbouwprojecten waar een hoge mate aan productdiversiteit vereist is. In combinatie met Eaton's bewezen aanbod modulaire en beveiligingscomponenten, biedt deze serie de ideale oplossing voor uw toepassing.

Beschermingsgraad
IP40 (IK05)
Producttypen
Inbouw of opbouw
Beschermingsklasse
II, volledig geïsoleerd

Belangrijke kenmerken

  • Brede uitvoeringen in 1 tot 3 rijen, 12 en 18 module-units
  • Mini-verdeelkasten met 5 en 8 module-units
  • 125 mm afstand tussen rijen
  • Verkrijgbaar in opbouw- en inbouwuitvoering
  • Transparant of dicht venster
  • Nul- en beschermingsleider met robuuste schroefklemmen
  • DIN-rail uit gegalvaniseerd staal

Modulaire componenten - voor verhoogde veiligheid, kwaliteit en veelzijdigheid

Eaton biedt een uitgebreide range hoogwaardige automaten aan zodat installateurs beschikken over alles wat ze nodig hebben voor eenvoudige installatie of uitbreiding van verdeelinstallaties. Door de slimme configuratie van de schakel- en beveiligingscomponenten in de verdeelkast, kunnen storingen in de installatie veilig worden afgeschakeld.

Voorbedrade verdeelkasten - aan u de keuze!

Kies de juiste componenten voor uw residentiële en commerciële projecten uit een uitgebreid assortiment standaardcomponenten en lege verdeelkasten. Eaton voorziet u van de nodige technische informatie voor eigen ontwerpverificatie volgens NEN-EN-IEC 61439-3. Als alternatief kunt u ook kiezen voor een voorbedrade verdeelkast. In dat geval zal Eaton u een documentatiepakket met een gedetailleerde ontwerpverificatie bezorgen. U kunt zich concentreren op uw prioriteiten, terwijl Eaton voor de rest zorgt.
value-banner-fulfilled-standards-blue.png

Voordelen

  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
  • Compact ontwerp
  • Breed assortiment:
    1 rij met 5, 8, 12, en 18 TE
    2 rijen met 24, 36 TE en
    opties met 3 rijen met 36 en 54 TE

Sterk in normen

Eaton's ECO lege verdeelkast voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN-IEC 62208 en is daarom goedgekeurd voor gebruik in laagspanningssystemen volgens NEN-EN-IEC 61439-3.

Bewezen ontwerp

Dankzij het gestroomlijnde en eenvoudige ontwerp, is de xComfort ECO al jarenlang een bewezen product in de woningbouw.

Veelzijdige, compacte verdeelkasten voor uw hotelprojecten

De reeks xComfort ECO biedt de ideale oplossing voor vrijwel elke hotelkamer met opties voor opbouw of inbouw en grote en kleine verdeelkasten. Ontdek de ongelooflijke verscheidenheid van xComfort ECO.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties - xComfort ECO

Energieverdeelkast, leeg

Ontworpen en getest volgens NEN-EN-IEC 62208
Beschermingsgraad: IP40 (IK05)
Isolatieklasse: II, volledig geïsoleerd
Behuizingsmateriaal: ABS
Kleur: RAL 9003 grijs met transparante of dichte deur
DIN-rail: gegalvaniseerd plaatstaal
Glow-wire test 850 °C 
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de PDF of online catalogus raadplegen.
Download Links