Document downloaden () van 20
Laagspanningsenergiedistributie & bediensystemen

xComfort BF

Eaton’s xComfort BF verdeelkast valt op door haar vlakke design. De verdeler is beschikbaar in zowel een opbouw als inbouw/holle wand-uitvoering en past bij elk interieur dankzij de beschikbare standaardkleuren (wit RAL 9016 of grijs RAL 7035).

We bieden een ruim aanbod verdeelkasten van 48 tot 198 module-units. xComfort BF is gemaakt van stevig plaatstaal met een polyester gepoedercoate afwerking.

Beschermingsgraad
IP30 (IP41)
Beschermingsklasse
I
DIN-rail afstand
150 mm

Belangrijke kenmerken

  • Normen: IEC/EN 61439-1/-3, IEC 62208
  • 2 tot 6 rijen, 24 module-units per rij
  • 4 tot 6 rijen, 33 module-units per rij
  • Beschermingsklasse I (veilige aarding)
  • Metalen voorplaten met aansluitingen op de verdeelkast 
  • Ruime bedradingsruimte
  • DIN-rail afstand van 150 mm (ideaal voor schakelrailsystemen)
  • Uitstekende stabiliteit dankzij de gelaste constructie
  • Speciale multimedia uitvoeringen beschikbaar
  • Geschikt voor de ingangen van Eaton’s vermogensautomaten (MCCB)
  • Arbeidsfactor
    •     Ue = tot 415 V AC  
    •     Ie = tot 160 A
Modern house in the countryside

Voordelen

  • Aangepaste reeks voor een verscheidenheid aan residentiële en klein commerciële toepassingen.
  • Een groot aantal producten is direct uit voorraad leverbaar met voorgeïnstalleerde N/PE-klemmen
  • De ruime afstand tussen de rijen maakt het gebruik van railsystemen en kabelgoten voor de bedrading mogelijk
  • Speciale uitvoeringen met een diepte van slechts 100 mm maken de installatie in bijna elke scheidingswand mogelijk

Catalogus Eaton Essentials

Al onze elektrotechnische oplossingen voor residentiële en tertiaire gebouwen vindt u in onze catalogus.

Gestroomlijnd design

xComfort BF-reeks vlakke verdelers van Eaton valt op door het gestroomlijnde en vlakke design. De installatieverdeler is beschikbaar als opbouw en inbouw/holle wand verdeler. Gebruikers hebben keuze tussen een groot aantal rijen, module-units en kabelinsteek opties. Het DIN-rail rack kan volledig worden verwijderd en biedt een praktische afstand van 150 mm tussen de rijen.

De ideale keuze voor onderverdelers tot 160 A

xComfort BF is gemaakt van stevig, gepoedercoat plaatstaal en heeft een beschermingsklasse I. Deze verdeler voldoet zowel aan de norm IEC/EN 62208 en IEC/EN 61439-1 en -3 en is daarom de ideale keuze voor onderverdelers tot 160 A in een breed scala aan projecten.

Modulaire componenten - voor verhoogde veiligheid, kwaliteit en veelzijdigheid

Eaton biedt een uitgebreide range hoogwaardige automaten aan zodat installateurs beschikken over alles wat ze nodig hebben voor eenvoudige installatie of uitbreiding van verdeelinstallaties. Door de slimme structuur van de schakel- en beveiligingscomponenten in de verdeelkast, kunnen storingen in de installatie veilig worden afgeschakeld.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Overzicht van de typen xComfort BF

xComfort BF OT 5 Drawing

BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Opbouw, RAL 9016/RAL 7035
  • Montage diepte: 140 mm
  • Oplossing in slechts één stap met verwijderbare DIN-rail rack
  • Doorzichte en ondoorzichtige deuren zijn beschikaar
  • Standaard deurvergrendeling of Profi+ vergrendelmechanisme
  • Kabelaansluiting via 2K-flens (bovenzijde) en kabelwartel (onderzijde)
  • Verkorte DIN-rail inschuif als optie voor gebruik met een montageplaat
  • Uitvoeringen met andere N/PE-klemmen beschikbaar
xComfort BF UT-5 Drawing

BF-U (IP30, IK07/IK08)

  • Inbouw, RAL 9016 / RAL 7035
  • Montage diepte: 127 mm
  • Oplossing in slechts één stap met verwijderbare DIN-rail rack
  • Doorzichtige en ondoorzichtige deuren beschikbaar
  • Standaard deurvergrendeling
  • Kabelaansluitingen via meerdere uitsparingen aan de boven- en onderzijde
  • Verkorte DIN-rail inschuif als optie voor gebruik met een montageplaat
  • Uitvoeringen met andere N/PE-klemmen zijn beschikbaar
xComfort BF UT 2S 5 Drawing

BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Inbouw- en holle wandmontage, RAL 9016
  • Montage diepte: 100 mm
  • Oplossing in slechts twee stappen op basis van een holle wanddoos en apart montageframe
  • Doorzichtige en ondoorzichtige deuren beschikbaar
  • Standaard deurvergrendeling of Profi+ vergrendelmechanisme
  • Kabelaansluitingen via ruime uitsparingen aan de boven- en onderzijde
  • Speciale multimedia uitvoeringen met montageplaatsen
  • Vaste configuratie N/PE-klemmen
Success achievement

xComfort Flat verdeelkast met IP41 beschermingsgraad

  • Nieuwe kit voor upgrades maakt installatie in complexere omgevingen mogelijk
  • Deze kit is speciaal ontworpen voor een betere bescherming tegen binnendringing rond de geleidende delen (IP4X, draden/schroeven > 1 mm) en tegen van bovenaf druppelend water (IPX1)
  • Geschikt voor gebruik met alle opbouw (BF-O) en inbouw/holle wand assemblages (BF-U-2S..., type E)
Download Links