Download document () of 20
PLC’s en I/O systemen

XI/ON remote I/O systeem

Eaton’s XI/ON remote I/O systeem biedt maximale flexibiliteit voor aangepaste oplossingen met signaalverwerking op afstand. | Het compacte XI/ON systeem kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. De vele accessoires van het remote I/O systeem omvatten gateways, blokmodules en slice-modules die kunnen worden gebruikt om het exacte aantal benodigde kanalen samen te stellen. Dit optimaliseert het inkoopproces. Bovendien vereenvoudigt de kleurcodering van de slice-modules de I/O herkenning in het besturingspaneel. 

 
Eenvoudige installatie en vervanging:
Plug-in modules
Flexibele communicatie:
Geschikt voor een groot aantal veldbussystemen
Hoge kanaaldichtheid:
Maximaal 16 DI/DO op 12,5 mm

Belangrijke kenmerken

  • Hoge mate van modulariteit
  • Compact ontwerp
  • Breed assortiment accessoires
  • Effectieve diagnostiek
  • Eenvoudige bediening 
 

Decentrale I/O voor uitgebreide communicatiemogelijkheden

De XI/ON gateways zijn geschikt voor de veldbussystemen: CANopen, Profibus-DP, DeviceNet en Ethernet. Het decentrale I/O systeem kan dus worden aangesloten op een groot aantal besturingen, ongeacht het veldbustype.

Veelzijdige toepassingen

Dankzij de grote verscheidenheid aan XI/ON modules kunnen gebruikers het remote I/O systeem aan hun individuele behoeften aanpassen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om het systeem te gebruiken voor een breed scala aan toepassingen. Dankzij de plug-in aansluiting kunnen de modules snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Dit maakt ook snelle modulewijzigingen (hot swaps) mogelijk. De bedrading van de basismodule wordt geïmplementeerd via schroefaansluitingen of cage-klemmen.

Uitgebreid assortiment

Het uitgebreide XI/ON assortiment omvat gateways, blokmodules en slice-modules die eenvoudig op de basismodule kunnen worden aangesloten. Het aantal kanalen per module varieert van 1 tot 32 kanalen. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan analoge en digitale modules beschikbaar.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links

Handige links