Document downloaden () van 20
Bedienen en signaleren

Signaalzuil Compact

Eatons compacte signaalzuil biedt alle noodzakelijke functionaliteiten die u van een signaalzuil kunt verwachten in een simpel en compact ontwerp. Het strakke ontwerp met volledig geïntegreerde akoestische signaleringsmodule en de hoge beschermingsgraad garanderen dat de compacte signaalzuil kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.

BESCHERMINGSGRAAD
IP66, NEMA 4X
AKOESTISCHE SIGNALERINGSMODULES
Optionele integratie akoestische signaleringsmodule (>70db)
SPANNINGEN
24V, 120V en 230V

Belangrijke kenmerken

  • 61 mm diameter
  • 3 standaardkleuren (rood, geel, groen)
  • 3 verschillende basismodules
  • Spanning: 24V, 120V en 230V
  • Verbinding via push-in klemmen of M12 (specifiek model)
  • Lampenkap in antraciet
  • Eenvoudig bestelproces 

Drie verschillende montageopties

Standaard montage 100mm
eaton-stack-light-compact-standard-mounting-new
Wandmontage 
eaton-stack-light-compact-wall-mounting-new
M22 bevestiging via montagegat
eaton-stack-light-compact-hole-mounting
Standaard- en wandbevestigingen zijn voorzien van push-in klemmen. Zij zorgen ervoor dat installatie en onderhoud van signaalzuilen op een eenvoudige en efficiënte manier kan gebeuren. Ze bieden allerlei voordelen, zoals eenvoudige en snelle bekabeling, met een betrouwbare en veilige verbinding. 
De variant met bevestiging via montagegat maakt gebruik van een standaard 22mm gat en een M12 stekker voor snelle installatie.

Simpele en intuïtieve leds.

De drie leds met rode, gele en groene kleur worden universeel herkend als signalen voor stop/gevaar, waarschuwing en start/veilig. Er is geen speciale training of interpretatie nodig om de betekenis van elk licht te begrijpen.

Flexibele en simpele signalering

De compacte signaalzuil is vakkundig ontworpen om de uitstraling en de functionaliteit van machines, transportbanden en logistieke systemen te verbeteren. Daarnaast biedt het duidelijke informatie aan personen in commerciële gebouwen zoals luchthavens en supermarkten.

Robuust en veilig

De compacte signaalzuil heeft IP66 beschermingsgraad, zodat deze veilig kan worden gebruikt in veeleisende en vochtige omstandigheden.

Eenvoudige configuratie

Met de configurator selecteert en combineert u de verschillende signaalzuilen in slechts een paar klikken!
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links