Document downloaden () van 20
Softstarters

S711 softstarter

De S711 softstarters zijn modellen met generieke prestaties, ontworpen voor een slimme en nauwkeurige 3-fasige regeling in een breed scala aan industriële toepassingen Met stromen van 12 A tot 560 A is de S711 geschikt voor motoren van 5,5 kW tot 315 kW. De S711 is voorzien van de nieuwste cybersecurityfuncties, evenals Modbus RTU-, Ethernet- en Bluetooth Low Energy (LE)-communicatie voor eenvoudige installatie en monitoring via mobiele apparaten.

Communicatie
Modbus RTU, Ethernet & Bluetooth Low Energy
Installatie
Eenvoudige installatie & monitoring via mobiele apparaten
Onderhoud
Snelle toegang via PC, smartphone of tablet

Belangrijke kenmerken

 

  • Geschikt voor stromen van 12 A tot 560 A
  • Geïntegreerde Modbus RTU & Bluetooth LE interfaces
  • Optionele communicatiemodules op basis van Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP)
  • Afneembare mens-machine-interface (HMI) met grafisch display
  • Vooraf gedefinieerde toepassingen inbegrepen (Quick Start-up)
  • UL- en IEC-conform
  • Voldoet aan cybersecuritynormen voor veilig gebruik

 

 

Een goed begin voor de toekomst: S711 volgende generatie softstarter

Bekijk de video en ontdek hoe onze S711 softstarter zorgt voor een soepele en nauwkeurige driefasenregeling!

Maak kennis met de HMI: Gebruiksvriendelijk, afneembaar en verbonden via Bluetooth

Dankzij de slimme en afneembare HMI kunt u uw applicatie eenvoudig inregelen en heeft u veel flexibiliteit voor diverse toepassingen. Het volledig grafische display vereenvoudigd de configuratie en de bediening. Deze geeft ook de status van de S711, de parameters en foutcodes intuïtief weer. Bovendien is het mogelijk om het menu in 8 verschillende talen in te stellen. De HMI heeft een IP65-classificatie, ondanks het feit dat er geen speciaal gereedschap of montageframes nodig zijn. Het kan direct op het apparaat gemonteerd worden, of op afstand op een kast voor meer flexibiliteit en gemak. Omdat de HMI is uitgerust met een geïntegreerde Bluetooth-antenne, kan deze ook draadloos communiceren met de softstarter van buiten de kast.

Geïntegreerde communicatie

  • Uitgerust met geïntegreerde Modbus RTU- en Bluetooth LE interfaces en met de mogelijkheid om op Ethernet gebaseerde communicatiemodules (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP) toe te voegen, voor naadloze integratie met bestaande systemen.
  • Standaard communicatieprotocollen, OPC-UA en MQTT, maken IoT-klare communicatie met verschillende toepassingen mogelijk.
  • De service-interface is voornamelijk gebaseerd op Bluetooth LE en een bijbehorende app, waarmee logbestanden of meldingen kunnen worden gedownload en gedeeld via favoriete media.
  • Voor een naadloze ervaring wordt de app "S711 Connect" ook gebruikt voor firmware-updates via Bluetooth LE. Er is geen USB-poort nodig voor onderhoud, waardoor problemen met kabelcompatibiliteit geëlimineerd worden.

Eenvoudig en veilig

  • Draadloze connectiviteit voldoet aan de complexe vereisten van begrensde omgevingen, en zorgt tegelijkertijd voor verbeterde toegang tot service, zonder dat het besturingspaneel hoeft te worden geopend.
  • Cybersecurityfuncties bieden uitgebreide bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, manipulatie en cyberaanvallen.
  • Ontworpen voor de wereldwijde markt; voldoet aan de IEC- en UL-vereisten.

Perfecte combinatie van S711 Connect-app en Bluetooth LE

In combinatie met de app "S711 Connect" voor iOS of Android, kan de Bluetooth LE-verbinding worden gebruikt om parameters te downloaden en uploaden, gebeurtenislogboeken of statusinformatie door te sturen en firmware-updates uit te voeren. Omdat er geen USB-poort nodig is voor firmware-updates, heeft de S711 geen last meer van problemen met kabelcompatibiliteit, wisselende kabellengtes en het binnendringen van stof of water.

Selectie eenvoudig gemaakt met de S711 Select-tool

S711 Select is een speciale PC-software, die het proces voor het selecteren van de perfecte softstarter voor uw toepassing vereenvoudigt. Voer eenvoudig uw applicatie-parameters in, en S711 Select beveelt het ideale model aan dat is afgestemd op uw behoeften. De tool berekent de maximale Full Load Amps (FLA) voor het door u geselecteerde model, waardoor optimale prestaties en compatibiliteit gegarandeerd worden. S711 Select maakt complexe berekeningen moeiteloos, waardoor u eenvoudig en nauwkeurig de juiste oplossing voor uw toepassing vindt.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen