Document downloaden () van 20
Nokkenschakelaars en lastscheiders

PV-werkschakelaar

Eatons PV-werkschakelaar is in samenwerking met installateurs speciaal ontworpen voor gebruik in PV-installaties, waardoor we de feedback vanuit de markt rechtstreeks hebben kunnen implementeren voor een verbeterd PV-assortiment.
Nominale bedrijfsstroom:
20 A, 25 A en 32 A
Polen:
2- en 4-polig

Twee gekoppelde aardklemmen

De werkschakelaar voor PV-installaties is voorzien van 2 gekoppelde aardklemmen zodat 2 draden van verschillende doorsneden zowel intern als extern aangesloten kunnen worden. AC- en DC-montage kan daardoor ook afzonderlijk plaatsvinden.

Eenvoudige verbinding van de aarddraad/vereffeningsleiding

De PV-werkschakelaar hoeft niet geopend te worden voor het verbinden van de aarddraad/vereffeningsleiding van de PV-installatie, wat zorgt voor een veiligere, snellere en eenvoudigere montage.

Doorsteekmembranen

Het doorsteekmembraam verlaagt montagetijden aanzienlijk. Kabelwartels zijn ook nog steeds mogelijk, indien gewenst.

Met hangslot vergrendelbaar

De PV-werkschakelaar is in zijn uit-stand te vergrendelen met een hangslot voor veiligere werksituaties.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links