Document downloaden () van 20
Motorbeveiliging

MSFS Motor Starter Feeder System

Het Eaton Moeller MSFS feeder system voor motorstartercombinaties maakt een veilige stroomverdeling in het besturingspaneel mogelijk tot 125 A. Dankzij het modulaire, plug-in ontwerp is de integratie van de MSFS in elke machine of systeem eenvoudig en intuïtief. De installatie van het feeder systeem in het besturingspaneel is snel, eenvoudig en veilig, dankzij de kant-en-klare functionaliteit!

Veilig:
IP20 aanraakveilig
Flexibel:
Vrije plaatsing van invoermodule en adapter
Eenvoudig:
Kant-en-klare functionaliteit

Belangrijke kenmerken

  • Nominale bedrijfsstroom In = 125 A
  • Voor motorstarters tot In = 32 A (directe starters, omkeerstarters, DS7 softstarters)
  • IP20 aanraakveilig
  • 2 afzonderlijke basismodules - max. 4 motorstarters (225 mm) of max. 8 motorstarters (405 mm)
  • Feed-in via push-lock technologie
  • IEC en UL gecertificeerd

Eenvoudige plug-in aansluiting = eenvoudige installatie

De plug-in technologie maakt direct contact mogelijk zodra de componenten op de basismodule worden geplaatst. Geen langdurige bedrading meer van de afzonderlijke componenten, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Uw machines en systemen zijn direct klaar om te worden ingezet.

Een kleine footprint en zeer flexibel

De plug-in componenten kunnen over de gehele breedte van de basismodule worden gemonteerd. Machines en systemen kunnen dus eenvoudig worden aangepast aan veranderende eisen.

IP20 aanraakveilig

Het is van groot belang dat de veiligheid van personeel, dat met elektrische apparatuur werkt, in acht wordt genomen. De ingebouwde afdekking beschermt de spanningvoerende delen van het apparaat en voorkomt onbedoeld contact.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

MSFS Motor Starter Feeder System

Het MSFS Motor Starter Feeder System voor motorstartercombinaties vormt de basis voor veilige en innovatieve energiedistributiesystemen tot 125 A.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links