Document downloaden () van 20
Nokkenschakelaars en lastscheiders

Lastscheider en nokkenschakelaar in behuizing

Eaton’s best verkochte T-nokkenschakelaars, P-lastscheiders, DMV en DMM lastscheiders zijn verkrijgbaar in kunststof en stalen behuizingen. Deze behuizingen zijn de ultieme oplossing om energie veilig af te schakelen, zodat service- of onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd zonder onderbreking van de hoofdstroomvoorziening.

Normen
IEC/EN 60947-3
Beschermingsgraad:
IP65

4 verschillende maten behuizingen

Eaton’s lastscheiders en nokkenschakelaars in behuizing zijn verkrijgbaar in 4 verschillende maten om de keuze tussen afmetingen en kabelaansluitingen te optimaliseren: SE1, SE2/SE3, SE4 en SE5.

Handgrepen met hangslotvergrendeling

De handgrepen met hangslotvergrendeling zijn beschikbaar in 3 kleuren: rood/geel, zwart of grijs.

Kunststof behuizing

Eaton’s lastscheiders zijn verkrijgbaar in een CI-K kunststof behuizing.

Bekijk onze catalogus met stalen behuizingen

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links