Document downloaden () van 20
PLC’s en I/O systemen

EC4P Compact PLC

De Eaton Moeller easyControl is onderdeel van het 'easy' assortiment en overbrugt de kloof tussen een stuurrelais en een PLC. Het grote programmageheugen en de hoge verwerkingssnelheid zorgen voor een snelle uitvoering van de gewenste acties. Deze compacte PLC is beschikbaar in 16 verschillende versies en kan dankzij de geïntegreerde CANopen en Ethernet communicatieopties worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.

Veelzijdige communicatieopties:
Ethernet, CANopen, easyNet en easy-COM
Flexibele visualisatie:
Geïntegreerd of extern scherm
Breed scala aan toepassingen:
Geschikt voor scheepvaarttoepassingen

Belangrijke kenmerken

  • Flexibele interfaces
  • Ethernet aan boord
  • Kan lokaal en decentraal worden uitgebreid
  • Plug-in geheugenmodule
 

Compact apparaat voor kleine automatiseringsoplossingen

Het grote aantal productvarianten maakt automatiseringsoplossingen met 1 apparaat mogelijk. De met CODESYS programmeerbare besturing biedt digitale of analoge kanalen, een gebruikersniveau en een geïntegreerd display, en biedt daarom economisch aantrekkelijke oplossingen voor kleine automatiseringstaken.

Flexibele communicatie

De Ethernet, CANopen, easyNet en Easy-COM interfaces bieden niet alleen een breed scala aan communicatieopties, maar zorgen er ook voor dat de integratie van de easyControl apparaten in bestaande systemen zowel rendabel als gebruiksvriendelijk is. De communicatiemodules van het 'easy' assortiment maken het aansluiten van veldbussen bijzonder eenvoudig. Hiervoor zijn de veldbusinterfaces PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet en AS-interface beschikbaar.

Voldoet aan alle OPC-UA eisen

De easyControl apparaten zijn leverbaar met en zonder geïntegreerde Ethernet interface. De apparaten voldoen dus aan de volgende vereisten: OPC server, eenvoudige programmering en integratie in bestaande infrastructuren.

Programmeren op basis van CODESYS V2

CODESYS is de programmeersoftware voor easyControl. De software bevat alle 5 programmeertalen conform IEC61131-3 alsook het vrij grafisch bouwsteenschema CFC (Continuous Function Chart). Dit zijn de belangrijkste kenmerken: Complete simulatie van het project, zelfs zonder aangesloten PLC (offline simulatie); grafische besturingsconfiguratie; uitgebreide reeks documentatiefuncties; hoogwaardige tools voor testen en inbedrijfstelling; alle vereiste online aanpassingen.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Compact PLC easyControl

Overbrugt de kloof tussen het easyrelais en de PLC.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links