Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen
PLC’s en I/O systemen

easySafety programmeerbaar veiligheidsrelais

De easySafety stuurrelais zorgen voor de nodige proces- en persoonlijke veiligheid, zowel in eenvoudige als in meer complexe systemen. Het easySafety veiligheidsrelais uit de Eaton Moeller serie combineert zowel veiligheids- als besturingsfuncties in 1 apparaat. De apparaten onderscheiden zich door hun gebruiksgemak en intuïtieve bediening. De afzonderlijke functies kunnen met elkaar worden gecombineerd en zorgen voor een snelle storingsdiagnose van machine- en systeemcomponenten. Het easySafety stuurrelais kan direct op het apparaat of via een computer worden geconfigureerd met behulp van de easySoft-Safety software. Naast het veiligheidsschakelschema bieden de apparaten ook een schakelschema voor standaardtaken, zoals de verwerking van diagnosemeldingen. De beschikbare veiligheidsfunctieblokken zorgen voor extra toepassingsmogelijkheden.  

 
Veelomvattende uitbreidingen:
Geïntegreerd easyNet voor decentrale systeemontwerpen
Flexibele bediening en configuratie:
Rechtstreeks op het apparaat of via een computer
Betrouwbaar in gebruik:
Goedgekeurd veiligheidsapparaat

Belangrijke kenmerken

  • Veiligheidsrelais en stuurrelais in 1 apparaat
  • Voorgeconfigureerde en geteste veiligheidsfunctieblokken
  • Bestand tegen manipulatie dankzij de geïntegreerde software
  • Geïntegreerd display voor snelle storingsdiagnose
  • Gebruiksvriendelijke bediening direct op het apparaat
  • Directe gegevensuitwisseling met de PLC via standaard veldbus modules
  • Veelomvattende uitbreidingen via de geïntegreerde easyNet interface  
 

Veiligheid voor mensen en machines

In de machineproductie wordt een breed scala aan veiligheidsgerelateerde componenten gebruikt, zoals eindschakelaars of noodstopknoppen, om de veiligheid van mensen en machines te waarborgen. Het easySafety stuurrelais vereenvoudigt de bewaking en evaluatie van veiligheidsgerelateerde signalen door middel van speciale veiligheidsfunctieblokken. Deze laatste bieden uitgebreide bedienings- en diagnosemogelijkheden. De veiligheidsfunctieblokken omvatten onder andere: noodstop; bewaking van beweegbare afschermingen; veilig gebruik met twee-handen-bediening; bewaking van elektrogevoelige beveiligingsapparatuur; bewaking van stilstand en maximumsnelheid.

Snelle en veilige configuratie

De easySoft-Safety configuratiesoftware maakt het eenvoudig om zowel veiligheidstoepassingen als besturingstaken te creëren. De veiligheidstoepassingen zijn beschermd tegen manipulatie of foutieve bediening. Voor de bediening en configuratie wordt de programmeertaal EDP (Easy Device Programming) gebruikt, die rechtstreeks op het apparaat kan worden uitgevoerd via het geïntegreerde display en toetsenbord. Een geheugenkaart kan worden gebruikt om gegevens over te dragen naar de easySafety apparaten. Ongewenste overdracht van programma’s kan worden voorkomen.

Uitgebreide netwerkopties

Dankzij de geïntegreerde easyNet interface kan het easySafety stuurrelais uitgebreid worden met extra apparaten. Door de easySafety apparaten te koppelen met een standaard 'easy' stuurrelais is het mogelijk om extra non-safe in- en uitgangen toe te voegen. Voor het standaard 'easy' stuurrelais zijn er Profibus-DP, CANopen, DeviceNet of AS-Interface communicatiemodules beschikbaar, naast een breed scala aan producten en accessoires. Deze producten en accessoires kunnen ook gebruikt worden om de easySafety apparaten met elkaar te verbinden.

Veiligheidshandboek

Het Eaton veiligheidshandboek geeft een overzicht van de relevante richtlijnen, normen en voorschriften, en de belangrijkste eisen waaraan moet worden voldaan bij het gebruik van beveiligingsinrichtingen in machinetoepassingen. Aan de hand van voorbeeldschakelingen laat het handboek zien hoe functionele veiligheid in veiligheidstoepassingen kan worden gerealiseerd door middel van elektrische, elektronische en programmeerbare componenten en systemen.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Veiligheidsgerelateerd stuurrelais easySafety

Het stuurrelais easySafety - een TÜV-gecertificeerde allrounder.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links