Document downloaden () van 20
Magneetschakelaars en motorstarters

DILMT magneetschakelaar

De Eaton Moeller DILMT magneetschakelaars zijn een ruimtebesparend alternatief in de machinebouw. Ze kunnen worden geïntegreerd in een breed scala aan toepassingen op een manier die zowel efficiënt als ruimtebesparend is. Verkrijgbaar in 4 compacte afmetingen dekken ze het stroombereik van 7 A tot 95 A. Ze kunnen worden gebruikt om motoren tot 45 kW te starten of om industriële lasten te schakelen. Naast niet motor gerelateerde toepassingen (AC1) kunnen de DILMT magneetschakelaars, in combinatie met een direct gemonteerd ZBT motorbeveiligingsrelais, ook worden gebruikt voor het schakelen en beveiligen van asynchrone motoren (AC3). Dankzij het hoge aantal schakelcycli (tot 1,5 miljoen) zijn de DILMT magneetschakelaars een betrouwbaar en efficiënt onderdeel van elke machine of systeem.

Afmetingen:
Ruimtebesparing tot 40%
Stroombereik:
7 A tot 95 A
Lange levensduur:
1 miljoen schakelingen

Belangrijke kenmerken

  • Flexibele configuratie van hulpcontacten
  • Tot 3 front-gemonteerde hulpcontacten mogelijk
  • Hulpcontact voor zijmontage
  • Dempelement
  • Mechanische vergrendeling
  • ZBT motorbeveiligingsrelais
  • Breedtes: 27 mm, 36 mm, 55 mm en 72 mm
  • Stroombereik: 7 A tot 95 A

5 in de ruimte van 3!

De compacte afmeting van de DILMT magneetschakelaar zorgt voor een ruimtebesparing tot 40%. Op de plek van 3 conventionele DIL magneetschakelaars kunnen, in diezelfde oppervlakte, 5 DILMT magneetschakelaars in het bedieningspaneel worden geïnstalleerd.

Uiterst compact, efficiënt en flexibel

De DILMT serie is leverbaar in 4 verschillende afmetingen; bovendien kan een ZBT motorbeveiligingsrelais met een capaciteit van maximaal 97 A direct op elk van de apparaten worden gemonteerd. Flexibele configuraties van hulpcontacten zijn mogelijk, in overeenstemming met de specifieke vereisten van de betreffende toepassing. Dit betekent dat de DILMT magneetschakelaar op een gerichte en toepassingsspecifieke manier kan worden geïmplementeerd.

Technologie op basis van meer dan 100 jaar ervaring

Met de nieuwe compacte en eenvoudige DILMT apparaten breidt Eaton zijn bestaande assortiment DILM magneetschakelaars uit.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links