Document downloaden () van 20
Nokkenschakelaars en lastscheiders

Omschakel- en multipole-schakelaars

De omschakel- en multipole-schakelaars van Eaton voorzien zekere scheiding in een brede range aan laagspanningstoepassingen die 6 tot 8 polen vereisen en zijn ook de ideale oplossing voor 3- tot 4-polige omschakeltoepassingen.

Nominale spanning:
690 V AC
Nominale bedrijfsstroom:
Tot 2000 A
Normen:
IEC 60947-3

Omschakelaar

De CODMV- en QM-omschakelaars zijn geschikt voor twee voedingen met spanningen tot 690 V AC.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links