Document downloaden () van 20
Magneetschakelaars en motorstarters

DILA magneetschakelaar

Er zijn 3 basisversies van de DILA magneetschakelaars uit de Eaton Moeller serie beschikbaar: een basisrelais met 4 NO-contacten; een basisrelais met 3 NO-contacten en 1 NC-contact; en een basisrelais met 2 NO-contacten en 2 NC-contacten. De apparaten kunnen worden uitgebreid tot 8 contacten en zijn voorzien van 2-polige en 4-polige hulpcontacten voor front-montage. De relais zijn bij uitstek geschikt voor gebruik als magneetschakelaars of hulprelais, vooral als ze worden gebruikt om grote magneetschakelaars rechtstreeks vanuit een PLC aan te sturen.

Verschillende basisapparaten:
4 NO-contacten ; 3 NO-contacten en 1 NC-contact ; 2 NO-contacten en 2 NC-contacten

Belangrijke kenmerken

  • DILA versies: 4 NO-contacten; 3 NO-contacten en 1 NC-contact; 2 NO-contacten en 2 NC-contacten
  • Uitbreidbaar tot 8 contacten
  • Alle contacten zijn met elkaar vergrendeld en tegengesteld

DILA magneetschakelaar

De DILA magneetschakelaars zijn de ideale aanvulling op de DILM magneetschakelaars. Als de bijbehorende systeemcomponenten worden gebruikt, kunnen ze gemakkelijk een groot aantal besturingstaken uitvoeren.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links