De Green Motion Duo van Eaton is een dubbel AC EV-laadstation met 2 x 22 kW laadvermogen waarmee twee elektrische voertuigen tegelijk kunnen worden geladen. De stevige behuizing maakt zowel binnen- als buitengebruik mogelijk. De EV-lader is geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Met de ingebouwde betaalterminal kunnen gebruikers veilig en eenvoudig hun verbruik betalen. Het laadstation is ontworpen voor een snelle en veilige installatie en beschikt over een geïntegreerd installatieautomaat en aardlekschakelaar. Dankzij onze automatische herkenningsfunctie kan een volledige EV-laadinfrastructuur in minder dan 10 minuten in bedrijf gesteld worden.
Veilige en eenvoudige installatie in slechts 10 minuten met 3 opties voor kabelinvoer (boven, onder, achter)
Kostenbesparing
Verminder installatiekosten en -tijd door geïntegreerde beveiliging, eenvoudige inbedrijfstelling en master-node-architectuur
Genereer moeiteloos inkomsten
Ingebouwde betaalterminal en RFID-authenticatie om inkomsten te maximaliseren en tegelijkertijd de beste gebruikerservaring te bieden
Een efficiënte en toekomstbestendige oplossing
De dubbele EV-lader levert tot 2 x 22 kW vermogen door de dubbele socket. De kenmerken van de Duo zijn gebaseerd op de ISO15118-20- en ISO15118-2-normen, waardoor de EV-lader voldoet aan de meest recente vereisten en toekomstige trends op het gebied van EV-laden. Ten eerste zorgt de V2X-toepassing voor synchronisatie met het elektriciteitsnet, wat resulteert in een duurzamere energie-infrastructuur. Ten tweede vereenvoudigt het Plug & Charge-systeem het authenticatie- en autorisatieproces, voor een verbeterde gebruikerservaring.
Flexibiliteit
De Duo EV-lader is flexibel en aanpasbaar aan elke opstelling, dankzij de drie mogelijke voedingsingangen. De eenvoudig uit te breiden oplossing voorziet in alle laadbehoeften van meergezinswoningen, kantoorgebouwen en andere (semi-)openbare locaties. Dankzij onze samenwerking met ChargePoint kunt u toegang krijgen tot het speciale Charging Station Management System (CSMS)-platform. Daarmee is het mogelijk om: - Uw EV-laders op verschillende locaties via één platform beheren - Gebruikerstoegang, -beheer en prijsstelling mogelijk maken - Inkomsten genereren uit de EV-laadinfrastructuur en financiële protocollen en energiekosten vastleggen - Kosten besparen door energiemanagement op afstand
Veiligheid & Eenvoud
Dankzij de master-node-architectuur heeft u slechts 10 minuten nodig om 16 Duo EV-laders in bedrijf te stellen. Naast het installatiegemak staat veiligheid altijd op de eerste plaats. Sterker nog, de geïntegreerde beveiligingscomponenten met installatieautomaten, aardlekschakelaars en uitschakelspoelen van Eaton bieden volledige bescherming. Het minimaliseert bovendien het aantal benodigde aanvullende componenten, waardoor de installatie kosteneffectief en snel verloopt.
Moeiteloze integratie van Point of Sale (POS)
De betaalterminal instellen gaat snel en kost weinig moeite. Eaton raadt een specifieke configuratie aan voor een optimale laadervaring.
Service & Onderhoud
Als onderdeel van onze service diensten, ondersteunen wij onze klanten vanaf het ontwerp tot en met het onderhoud van de installatie, met inbegrip van projectmanagement en leasingadvies.
De Building as a Grid simulator ondersteunt onze klanten vanaf het ontwerp tot en met het onderhoud van hun installatie.
Dankzij onze bestaande partnerschappen kunnen wij onze klanten helpen met verwijzing naar ondersteunende financiële diensten tijdens hun energietransitie. Met BNP Paribas Leasing Solutions kunt u met betaalbare betalingsplannen producten upgraden wanneer dat nodig is. Zo vermijdt u verouderde systemen en behoudt u uw cashflow.
Wij ondersteunen klanten bij financiële transacties en facturering van begin tot eind voor EVCI. Via een van onze partners, waaronder ChargePoint, kunnen klanten geautomatiseerde facturering en vergoedingen van oplaadkosten voor werknemers beheren.
Verleng uw garantie voor de Duo EV-laders met één of drie jaar voor EVCI-producten, inclusief standaardvervanging, verzendkosten, een professionele hulplijn en een vast servicetarief voor een nauwkeurige begroting.
Onze Service Level Agreements (SLA's) omvatten regelmatige inspecties en preventief onderhoud van EV-laders. Zo verzekeren we bedrijfscontinuïteit en betrouwbaarheid, met gegarandeerde responstijden en toegang tot onze servicetechnici.