Onze 22 kW snelle DC-lader, ontworpen voor de commerciële markt, is perfect voor openbaar gebruik in winkels, recreatie en kantoren, en is ideaal voor het opladen van elektrische wagenparken. De Green Motion DC 22 wordt aan de muur of op voet gemonteerd, en de Green Motion DC 22 Mobile wordt geleverd op een trolley zodat hij gemakkelijk kan worden verplaatst.
Configureerbaar voor gebruik in elke parkeerruimte
Hoog rendement
Meer dan 96% conversie-efficiëntie
Eenvoudig winst genereren
Gebruikersidentificatie en veilige online betalingen
Maximaliseer uw inkomsten
Het hoge rendement en het lage standby-verbruik zorgen voor lagere bedrijfskosten, waardoor de Eaton Green Motion DC 22 EV-lader een goede keuze is voor het genereren van inkomsten, en kosteneffectief is voor het opladen van wagenparken. Green Motion DC 22 maakt een veilige identificatie en betaling mogelijk via de RFID-kaart (laadpas), software platformen van derden (3rd party CPO) of via de intelligente Scan & Charge software van Eaton. Bestaande AC-laadinfrastructuur kan eenvoudig worden uitgebreid met DC-snelladers om het verdienpotentieel te benutten in een omgeving met meerdere laders.
DC-snelladen en verbeterde gebruikerservaring
De Green Motion DC 22 biedt een geweldige gebruikerservaring. Het grote touchscreen is eenvoudig af te lezen en de lader is eenvoudig aan te sluiten op het voertuig via CCS of optionele CHAdeMO-stekkers. Sabotagedetectie, galvanische isolatie en geavanceerde cybersecuritytechnologie bieden bescherming op de achtergrond, voor een volledig veilige laadervaring.
Optimaliseer elke laadsessie
Haal het beste uit de Green Motion DC 22 met de Eaton Charging Network Manager, ons flexibele, alles-in-één softwaremanagementsysteem. Deze biedt de gebouweigenaar, fleet manager of CPO het inzicht en de controle nodig om elke laadsessie te optimaliseren.
Geoptimaliseerde configuratie voor plaatsing in elke parkeerruimte
Kleine parkeerplaats? Zowel de vaste als mobiele versies van onze snelladers zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik, de Green Motion DC 22 met strak ontwerp kan zowel aan de muur als op een voet worden gemonteerd. De mobiele versie van de Green Motion DC 22 wordt geleverd op wielen, zodat gebruikers het eenvoudig naar de meest geschikte plek kunnen verplaatsen.
Green Motion DC-reeks
Snelladers voor elektrische voertuigen
Galerij
Bekijk de verschillende opties van Green Motion DC 22 (vaste en mobiele versie) en hun accessoires in detail