Document downloaden () van 20
Behuizingen

xEffect K-Type aansluitklemmen

De modulaire aansluitklem bestaat uit een combinatie van verschillende zeer stabiele klemmenaansluitblokken. Deze worden gebruikt voor het aansluiten van twee of meer geleiders, zoals kabels, flexibele koperstrips of koperen staven, in een stroom- of bedieningspaneel. We bieden een breed scala aan standaardopties, met zes framegroottes voor een stroombereik van 40 tot 1000 A. Optionele accessoires omvatten IP2X aanrakingsbescherming en ombouwsets.

Diameter
van 10 mm² t/m 3 x 240 mm²
Nominale bedrijfsstroom
t/m 1000 A
Beschermingsgraad
IP2X

Belangrijke kenmerken

  • Bewezen technologie: elke individuele klem in deze serie is gebaseerd op beproefde ontwerpkenmerken
  • Flexibiliteit: verschillende soorten geleiders, zoals vlakke koperstrips of koperen staven, kunnen op elkaar worden aangesloten
  • Modulair: individuele klemmenaansluitblokken kunnen met elkaar worden gecombineerd ongeacht hun grootte
  • Veiligheid: dankzij de modulaire opbouw bieden de deksels een hoge beschermingsgraad (IP2X)
  • Eenvoudige installatie: aansluitkabels kunnen snel en eenvoudig in de raamklem worden ingevoerd
  • Integratie met Eaton's xEnergy energieverdelers en configurator

Flexibel en veilig

Dankzij het modulaire ontwerp biedt het IPK-deksel voor de xEffect K-type aansluitklemmen van Eaton maximale flexibiliteit in combinatie met IP2X-bescherming. De deksels zijn hittebestendig tot 105°C en breiden onze beproefde reeks deksels voor klemmenaansluitblokken uit in de afmetingen K95 tot K2X240. De innovatieve lamellaire structuur maakt de precieze installatie van de deksels eenvoudiger, wat vooral belangrijk is bij het uitbreiden of moderniseren van bestaande systemen. Dankzij het flexibele ontwerp kunnen de deksels zowel aan de inkomende als uitgaande zijde worden gebruikt.

Ontwikkeld voor gebruik in laagspanning verdeelsystemen

Dankzij de uitzonderlijke stabiliteit en robuustheid kunnen de xEffect K-Type klemmenaansluitblokken als in- of uitvoerklemmen worden gebruikt in laagspanning distributiesystemen conform IEC/EN 61439-2. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in onze xEnergy Safety Ci distributiesystemen met een kortsluitvastheid t/m 50 kA (in combinatie met de NZM-vermogensautomaten).

Snel en eenvoudig installeren

De koperen of aluminium geleiders kunnen eenvoudig en snel van bovenaf worden ingevoerd in de raamklemmen en vereisen geen enkele buiging.

De toekomst begint vandaag - NZM-vermogensautomaat - compact, betrouwbaar, innovatief

Eaton's NZM-serie vermogensautomaten is beschikbaar in vier framegroottes en omvat een brede range nominale bedrijfsstroom van 20 tot 1600 A. Deze zijn optimaal op elkaar afgestemd en voldoen aan de eisen van een groot aantal toepassingen. We hebben in detail onderzocht wat klanten werkelijk willen en hebben het product daarop afgestemd. Opvallend is bijvoorbeeld het omvangrijke portfolio met accessoires, dat individueel gemonteerd en eenvoudig geïnstalleerd kan worden. In combinatie met Eaton's K-Type aansluitklemmen zijn de NZM-vermogensautomaten de ideale oplossing voor energiedistributie-toepassingen die aan de hoogste normen voldoen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Technische details

IEC/EN 60947
1-, 3-, 4-, 5-polig
Ronde geleiders - sectorgeleiders - vlakke geleiders
Geschikt voor koper- en aluminiumkabels
Nominale bedrijfsstroom tot 1000 A
Ui = 1000 V AC
IP-beschermingsgraad met deksel: IP2X
IP-beschermingsgraad zonder IPK-deksel: IP10
Behuizing van duroplast; deksel van polycarbonaat; IPK-deksel van polyamide
K95 t/m 160 A
K150 t/m 250 A
K240 t/m 400 A
K2X240 t/m 630 A
K3X185 t/m 800 A
K3X240 of K4X185 t/m 1000 A
Voor meer gedetailleerde informatie over beschikbare componenten, raadpleeg onze online catalogus
Download Links